(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de electroimanes: tipo estándar/de perfil bajo/superbajo

Soportes de electroimanes: tipo estándar/de perfil bajo/superbajo
  • Descuento por volumen

[Características] · Puede elegir tipos de perfil estándar, bajo o ultrabajo. · Un soporte electromagnético con una bobina alrededor de la parte de atracción del cuerpo principal. (Polaridad opcional) · Uso en piezas de agarre de robots industriales, etc., y para vacío y transporte de piezas pequeñas. · Se puede aplicar control eléctrico para encender/apagar la fuerza magnética y su control remoto. · Se requiere un rectificador como fuente de alimentación. Seleccione un rectificador con el voltaje correspondiente. (Rectificador compatible: MGEC)

  • Componentes inCAD
Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada
・Materials
  [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo Acero al carbón 1018 Niquelado electrolítico
Parte de plástico Resina epoxica -

Especificaciones

Número de parte
MGE20
Número de parte H d1 d2 (A) (B) C M1xP Profundidad efectiva del tornillo Agujero de prevención de rotación E (L) Voltaje (V) Corriente (A) Max. Fuerza de Atracción N {kgf} Masa (g)
Tipo D m1 d h
MGE 20 28 8 17.4 5.5 3.25 4 4x0.7 8 - - - 700 24 0.06 28 {2.8} 70
30 40 13 27 7.2 6 10 6x1.0 12 4 3 10 700 24 0.17 180 {18} 200
40 40 16 35 7.2 6 10 6x1.0 12 4 3 15 700 24 0.24 300 {30} 350
50 50 24 44.4 7.2 4.5 10 8x1.25 15 5 4 18 700 90 0.11 600 {60} 700
60 60 31 52.7 7.2 3 15 10x1.5 20 5 4 20 700 90 0.20 1,200 {120} 1200
MGES 20 20 6 17 5.5 1.5 12 4x0.7 5 - - - 200 24 0.07 10 {1} 40
30 20 13 27 5.5 2 15 6x1.0 10 3 2 10 200 24 0.08 100 {10} 80
40 20 17 34 5.5 2 15 6x1.0 10 3 2 15 200 24 0.09 220 {22} 150
50 25 24 42 5.5 2 15 8x1.25 12 3 2 18 200 90 0.10 500 {50} 300
60 30 32 50 5.5 3 18 10x1.5 16 4 3 20 200 90 0.21 1,000 {100} 500
SMGES 30 15 11.5 27.5 5.5 1.3 15 6x1.0 8 3 2 10 200 24 0.06 50 {5} 60
[ ! ]Maximum attraction force is for subject material of 1018 Carbon Steel (polished surface, 50mm thick plate).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGE20
MGE30
MGE40
MGE50
MGE60
MGES20
MGES30
MGES40
MGES50
MGES60
SMGES30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Tipo delgado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30Tipo delgado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40Tipo delgado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50Tipo delgado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60Tipo delgado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30Tipo súper delgado

Cargando…

  1. 1

Más información

Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada

Ejemplo

Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada