(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Imanes rectangulares - con avellanado

Imanes rectangulares - con avellanado
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Anillo
· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Material tipo imán: Imán de neodimio
· Escribe: tipo cuadrado

Tipo[M] MaterialTemperatura, resistente al calor[ S ] Tratamiento de superficies
Cuadrado
NHXCSImán de neodimio80°CNiquelado
NHXCSHImanes de neodimio resistentes al calor150°C

[A] Un accesorio: Tornillo de cabeza plana de 1 pieza (equivalente a SUS304)

Especificaciones

Número de parte-T
NHXCS8-3
 
Número de parteTd1d2AccesorioFuerza de atracción N {kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]Precio unitario
TipoANHXCSNHXCSH
(Tipo cuadrado)
NHXCS
NHXCSH
825.53.0M2.5−610.8{1.1}3000〜3400
35.53.0M2.5−616.6{1.7}3200〜3600
1036.53.5M3−822.5{2.3}3000〜3300
46.53.5M3−824.5{2.5}3800〜4000
1236.53.5M3−824.5{2.5}3200〜3500
4.56.53.5M3−827.4{2.5}3800〜4000
1539.04.8M4−1039.2 {4}3200〜3500
39.04.8M4−1054.8{5.6}3900〜4200
204115.8M5−1247.0 {4.0}2900〜3200
5.5115.8M5−1278.4{8.0}3600〜4000
254137.0M6−1558.8 {6.0}2800〜3100
6137.0M6−1598.0{10.0}3600〜4000
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo superficial son valores de referencia solo para los imanes. 

■ Par de apriete (valor de referencia)
Imanes - Avellanado
Par torque (valor de referencia)
Una dimensión de imánTornillo de cabeza plana incluidoN ∙ m
8M2.5-60.2
10M3-80.6
12M3-80.6
15M4-101.4
20M5-122.9
25M6-155.0
[ ! ]Apretar más allá de los pares especificados puede causar la rotura del imán.
Número de Parte
NHXCS8-4
NHXCSH10-4
NHXCSH12-4.5
NHXCSH15-5
NHXCSH20-5.5
NHXCSH25-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Ancho B
(mm)
Longitud A
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.024.510104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.027.412124.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.054.815155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1070.1~80.078.420205.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1090.1~100.09825256

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de imán (material) Imán de neodimio resistente al calor Tipos Tipo cuadrado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico