(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Imanes, con avellanado, redondo

Magnets - With Countersink, Round:Related Image

Magnets - With Countersink, Round:Related Image

Tipo [M] Material Temperatura, resistente al calor [ S ] Tratamiento de superficies
Redondo
NHXCC Imán de neodimio 80°C Niquelado
NHXCCH Imanes de neodimio resistentes al calor 150°C

[ A ] A ccessory: Flat Head Screw 1 pc. (SUS304 Equivalent)

Especificaciones

Número de parte - T
NHXCC8 -
3

Número de parte T d1 d2 Accesorio Fuerza de atracción N {kgf} Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G] Precio unitario
Tipo A NHXCC NHXCCH
(Tipo redondo)
NHXCC
NHXCCH
8 2 5.5 3.0 M2.5−6 7.8{0.8} 2000〜2500
3 5.5 3.0 M2.5−6 10.8{1.1} 2400〜2800
10 3 6.5 3.5 M3−8 14.7{1.5} 3500〜4000
4 6.5 3.5 M3−8 18.6{1.9} 4000〜4200
12 3 6.5 3.5 M3−8 18.6{1.9} 3600〜4000
4.5 6.5 3.5 M3−8 23.5{2.4} 4100〜4300
15 3 9 4.8 M4−10 23.5{2.4} 3800〜4200
5 9 4.8 M4−10 41.1{4.2} 4200〜4500
20 4 11 5.8 M5−12 49{5.0} 3800〜4100
5.5 11 5.8 M5−12 54.8{5.6} 4200〜4400
25 4 13 7.0 M6−15 58.8{6.0} 3700〜4100
6 13 7.0 M6−15 78.4{8.0} 4100〜4400
[ ! ]Attraction Force and Surface Flux Density are reference values for magnets alone. 

■Tightening Torque (Reference Value)
Magnets - Countersunk
Par torque (valor de referencia)
Una dimensión de imán Tornillo de cabeza plana incluido N ∙ m
8 M2.5-6 0.2
10 M3-8 0.6
12 M3-8 0.6
15 M4-10 1.4
20 M5-12 2.9
25 M6-15 5.0
[ ! ]Tightening beyond the specified torques may cause magnet breakage.
Número de Parte
NHXCC8-2
NHXCC8-3
NHXCC10-3
NHXCC10-4
NHXCC12-3
NHXCC12-4.5
NHXCC15-3
NHXCC15-5
NHXCC20-4
NHXCC20-5.5
NHXCC25-4
NHXCC25-6
NHXCCH8-2
NHXCCH8-3
NHXCCH10-3
NHXCCH10-4
NHXCCH12-4.5
NHXCCH15-5
NHXCCH20-5.5
NHXCCH25-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Tipo de imán (material) Espesor T
(mm)
Diámetro exterior redondo A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.07.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio28
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.010.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio38
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.014.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.018.6[Imán de neodimio] Imán de neodimio410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.018.6[Imán de neodimio] Imán de neodimio312
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.1~30.023.5[Imán de neodimio] Imán de neodimio4.512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.1~30.023.5[Imán de neodimio] Imán de neodimio315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.1~50.041.1[Imán de neodimio] Imán de neodimio515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.1~50.049[Imán de neodimio] Imán de neodimio420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.1~60.054.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio5.520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.058.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1070.1~80.078.4[Imán de neodimio] Imán de neodimio625
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor28
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.010.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.014.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.018.6[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.1~30.023.5[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor4.512
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

1040.1~50.041.1[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.054.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor5.520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1070.1~80.078.4[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor625

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A anillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico