(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal de resina

Tuerca hexagonal de resina
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Tuerca hexagonal estándar: Un tipo
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

  • Componentes inCAD
Tornillos de tapa con cabeza hexagonal de resina:Imagen relacionada
< Precauciones >
• Los colores de la superficie de las tuercas de plástico pueden cambiar un poco dependiendo del lote de producción y otras condiciones.
• A veces se pueden ver manchas negras en la superficie, lo que no afecta su rendimiento.
· Materiales
Tipo[M] Material
RENNRENY (Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6)
PPSNPPS (sulfuro de polifenilenos)
PEKNPEEK (Polieterétercetona)

Especificaciones

Número de parte
PPSN3
■ tuercas de plástico
Número de parteB(e)TCumplimiento de la norma
TipoMRENNPPSNPEKN
RENN
PPSN
PEKN
35.56.42.4
478.13.2
589.24
61011.55
813156.5
101719.68--
121921.910--

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PEKN3
PEKN4
PEKN5
PEKN6
PEKN8
PPSN3
PPSN4
PPSN5
PPSN6
PPSN8
RENN3
RENN4
RENN5
RENN6
RENN8
RENN10
RENN12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Resina] PEEK0.50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Resina] PEEK0.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Resina] PEEK0.80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Resina] PEEK1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Resina] PEEK1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Resina] PPS0.50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Resina] PPS0.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Resina] PPS0.80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Resina] PPS1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Resina] PPS1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Resina] RENY0.50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Resina] RENY0.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Resina] RENY0.80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Resina] RENY1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Resina] RENY1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Resina] RENY1.50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Resina] RENY1.75

Cargando…

  1. 1

Más información

• RENY-Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6
RENY está basado en la poliamida MXD6 y también es un plástico de ingeniería, cristalino, reforzado con 50% de fibra de vidrio. Tiene la mayor resistencia y elasticidad entre los plásticos de ingeniería, y sobresale tanto en aceite como en resistencia al calor. Por lo tanto, se utiliza como una alternativa al metal.
• PPS-Polifenilensulfuro
PPS es un plástico cristalino súperdiseñado. Tiene una excelente resistencia al calor y sus propiedades físicas no se deterioran, incluso cuando se usa durante largos períodos de tiempo en una atmósfera de alta temperatura. Además, se destaca en resistencia química, características mecánicas, propiedades eléctricas y estabilidad dimensional.
[ ! ]Valor característico de los plásticos >> P.221
• PEEK-Polieteretercetona
PEEK es plástico semicristalino súperdiseñado con el más alto desempeño. Tiene la mayor resistencia química entre todos los plásticos de ingeniería. Es el único químico generalmente utilizado que puede disolver PEEK en el ácido sulfúrico concentrado. PEEK también se destaca por su resistencia al calor, resistencia a la abrasión, resistencia a la llama y resistencia a la hidrólisis.
 

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico