(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos escariadores de cabeza hexagonal

Tornillos escariadores de cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Escariadores
· Solicitud: Estándar
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD
Pernos de escariador - cabeza hexagonal: Related Image
[ ! ]La cabeza no está estriada.
[ ! ]Para el tipo de longitud configurable, la cabeza hexagonal externa (B) y el casquillo hexagonal (B 1 ) no están alineados con precisión.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Dimensión L seleccionableLongitud configurable
RMBRMBF
RMBFB
Acero al carbón 1045(Óxido negro)
SRMBSRMBF
SRMBFB
Acero inoxidable 304 equivalente-

Especificaciones

• Dimensión L seleccionable
Número de pieza-L
RMB10-39
• Longitud configurable
Número de pieza-L-F
RMBF5-28-F10
■ Dimensión L seleccionable
Número de piezaLM (grueso)B(C)Hd
mín.
aCumplimiento de la norma
TipoDg6RMBSRMB
RMB (D5~16)
SRMB (D5~10)
5-0.004
-0.012
232629           M561011.53.59.00.5
6-0.004
-0.012
2326293235         M681011.54.09.00.5
8-0.005
-0.014
   32353638       M8101315.05.010.40.5
10-0.005
-0.014
     36383942     M10121719.66.512.90.5
12-0.006
-0.017
       394245485255 M12161921.98.015.41.0-
16-0.006
-0.017
           525558M16202225.410.019.41.0-
■Longitud configurable
Número de piezaIncrementos de 1 mmM (grueso)BB1(C)Ht
máx.
d
mín.
aCumplimiento de la norma
TipoDg6LFRMBF, RMBFBSRMBF, SRMBFB
RMBF
SRMBF (D5~10)
RMBFB
SRMBFB (D5~10)
5-0.004
-0.012
20~29M≤F≤L-5M510311.53.52.79.00.5
6-0.004
-0.012
20~35M610411.5439.00.5
8-0.005
-0.014
20~38M813515.053.810.40.5
10-0.005
-0.014
20~42M1017619.66.54.512.90.5
12-0.006
-0.017
20~55M1219821.98515.41.0-
16-0.006
-0.017
20~58M16221025.410619.41.0-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RMB5-23
RMB5-26
RMB5-29
RMB6-23
RMB6-26
RMB6-29
RMB6-32
RMB6-35
RMB8-32
RMB8-35
RMB8-36
RMB8-38
RMB10-36
RMB10-38
RMB10-39
RMB10-42
RMB12-39
RMB12-42
RMB12-45
RMB12-48
RMB12-52
RMB12-55
RMB16-52
RMB16-55
RMB16-58
RMBF5-[20-29/1]-F[5-24/1]
RMBF6-[20-35/1]-F[6-30/1]
RMBF8-[20-38/1]-F[8-33/1]
RMBF10-[20-42/1]-F[10-37/1]
RMBF12-[20-55/1]-F[12-50/1]
RMBF16-[20-58/1]-F[16-53/1]
RMBFB5-[20-29/1]-F[5-24/1]
RMBFB6-[20-35/1]-F[6-30/1]
RMBFB8-[20-38/1]-F[8-33/1]
RMBFB10-[20-42/1]-F[10-37/1]
RMBFB12-[20-55/1]-F[12-50/1]
RMBFB16-[20-58/1]-F[16-53/1]
SRMB5-23
SRMB5-26
SRMB5-29
SRMB6-23
SRMB6-26
SRMB6-29
SRMB6-32
SRMB6-35
SRMB8-32
SRMB8-35
SRMB8-36
SRMB8-38
SRMB10-36
SRMB10-38
SRMB10-39
SRMB10-42
SRMBF5-[20-29/1]-F[5-24/1]
SRMBF6-[20-35/1]-F[6-30/1]
SRMBF8-[20-38/1]-F[8-33/1]
SRMBF10-[20-42/1]-F[10-37/1]
SRMBFB5-[20-29/1]-F[5-24/1]
SRMBFB6-[20-35/1]-F[6-30/1]
SRMBFB8-[20-38/1]-F[8-33/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Material Tratamiento de superficies Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
Tolerancia de diámetro del eje Especificaciones Longitud L
(mm)
Longitud de Rosca F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10523[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10526[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10529[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10623[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10626[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10629[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10632[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10832[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10835[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10836[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10838[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101036[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-12-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101038[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-12-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101039[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-12-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101042[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-12-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101239[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-16-0.017~-0.006---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101242[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-16-0.017~-0.006---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101245[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-16-0.017~-0.006---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101248[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-16-0.017~-0.006---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101252[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-16-0.017~-0.006---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101255[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-16-0.017~-0.006---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101652[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-20-0.017~-0.006---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101655[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-20-0.017~-0.006---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101658[Ninguno] Ninguno[Acero] Acero al carbón 1045-20-0.017~-0.006---
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 295 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 356 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 388 ~ 33
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 4210 ~ 37
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 5512 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 5816 ~ 53
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Ningún paso debajo de la cabeza hexagonal20 ~ 295 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Ningún paso debajo de la cabeza hexagonal20 ~ 356 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Ningún paso debajo de la cabeza hexagonal20 ~ 388 ~ 33
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Ningún paso debajo de la cabeza hexagonal20 ~ 4210 ~ 37
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Ningún paso debajo de la cabeza hexagonal20 ~ 5512 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero] Acero al carbón 1045--g6Ningún paso debajo de la cabeza hexagonal20 ~ 5816 ~ 53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10523[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10526[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10529[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10623[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10626[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10629[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10632[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10832[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10836[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10838[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101036[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno12-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101038[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno12-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101039[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno12-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101042[Ninguno] Ninguno[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno12-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 295 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 356 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 388 ~ 33
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Paso bajo cabeza hexagonal20 ~ 4210 ~ 37
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Ningún paso debajo de la cabeza hexagonal20 ~ 295 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Ningún paso debajo de la cabeza hexagonal20 ~ 356 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-[Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Ningún paso debajo de la cabeza hexagonal20 ~ 388 ~ 33

Cargando…

Ejemplo

[ ! ] La dimensión L del perno escariador se especifica con el supuesto de uso como se muestra a continuación. Pernos de escariador - cabeza hexagonal: Related Image
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma básica Escariadores Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico