(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos con reborde: cabeza baja, longitud de paso seleccionable

Tornillos con reborde: cabeza baja, longitud de paso seleccionable
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (acero): 9.8
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-50
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Cabeza baja

  • Componentes inCAD
Pernos con resalto de cabeza baja - longitud de paso seleccionable:Imagen relacionada
· Materiales
TipoD
Tolerancia
[M] Material[H] DurezaClase de fuerza
• Dimensión L seleccionable, dimensión F fijaDimensión L, F configurables
LMSBFMSBe9Aleación de acero 413728~37HRCEquivalente a 9.8
LSMSBFSMSBAcero inoxidable 304 equivalente-A2-50
LMSBGFMSBGg6Aleación de acero 413728~37HRCEquivalente a 9.8
LSMSBGFSMSBGAcero inoxidable 304 equivalente-A2-50
LMSBHFMSBHh7Aleación de acero 413728~37HRCEquivalente a 9.8
LSMSBHFSMSBHAcero inoxidable 304 equivalente-A2-50

Especificaciones

• Dimensión L seleccionable, dimensión F fija
Número de parte-L
LSMSB6.5-30
• Dimensión L, F configurables
Número de parte-L-F
FMSB4.5-30.5-4
• Dimensión L seleccionable, dimensión F fija
Número de parteLTolerancia DABCEFMxPT
TipoDTolerancia e9Tolerancia g6, h7e9g6h7
LMSB
LSMSB
LMSBG
LSMSBG
LMSBH
LSMSBH
4101520    101520 -0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.52.51.6252.5x0.454.5
4.510152025303540101520 -0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
72.51.6263x0.55.0
510152025   10152025-0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
82.51.6263x0.55.5
5.51015202530354010152025-0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
932.22.564x0.76.0
610152025   10152025-0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
9322.574x0.76.5
6.51015202530354010152025-0.025
-0.061
-0.005
-0.014
0
-0.015
1042.5395x0.87.0
81015202530354010152025-0.025
-0.061
-0.005
-0.014
0
-0.015
1353496x1.08.7
101015202530354010152025-0.025
-0.061
-0.005
-0.014
0
-0.015
16645128x1.2510.8
■ Dimensión L, F configurables
Número de parteL
Incremento de 0.1 mm
F
Incremento de 1 mm
Condiciones de mecanizado L + FTolerancia DABCEMxPT
TipoDe9g6h7
FMSB
FSMSB
FMSBG
FSMSBG
FMSBH
FSMSBH
410~40M≤F≤Mx3L+F≤45-0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.52.51.622.5x0.454.5
4.510~40L+F≤46-0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
72.51.623x0.55.0
510~40L+F≤46-0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
82.51.623x0.55.5
5.510~40L+F≤47-0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
932.22.54x0.76.0
610~40L+F≤47-0.020
-0.050
-0.004
-0.012
0
-0.012
9322.54x0.76.5
6.510~50L+F≤59-0.025
-0.061
-0.005
-0.014
0
-0.015
1042.535x0.87.0
810~60L+F≤70-0.025
-0.061
-0.005
-0.014
0
-0.015
135346x1.08.7
1010~60L+F≤72-0.025
-0.061
-0.005
-0.014
0
-0.015
166458x1.2510.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FMSB4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FMSB4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSB5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSB5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FMSB6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FMSB6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FMSB8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FMSB10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FMSBG4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FMSBG4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBG5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBG5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FMSBG6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FMSBG6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FMSBG8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FMSBG10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FMSBH4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FMSBH4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBH5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBH5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FMSBH6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FMSBH6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FMSBH8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FMSBH10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FSMSB4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FSMSB4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSB5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSB5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FSMSB6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FSMSB6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FSMSB8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FSMSB10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FSMSBG4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FSMSBG4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBG5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBG5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FSMSBG6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FSMSBG6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FSMSBG8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FSMSBG10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FSMSBH4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FSMSBH4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBH5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBH5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FSMSBH6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FSMSBH6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FSMSBH8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FSMSBH10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
LMSB4-10
LMSB4-15
LMSB4-20
LMSB4.5-10
LMSB4.5-15
LMSB4.5-20
LMSB4.5-25
LMSB4.5-30
LMSB4.5-35
LMSB4.5-40
LMSB5-10
LMSB5-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma básica Material Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Diámetro D
(φ)
Rosca Parte Longitud F
(mm)
Tolerancia de diámetro del eje Longitud L
(mm)
Longitud de Rosca F
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.5-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-4-e910 ~ 403 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.5-e910 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-5-e910 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-5.5-e910 ~ 404 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-6-e910 ~ 504 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-6.5-e910 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-8-e910 ~ 606 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-10-e910 ~ 608 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.5-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-4-g610 ~ 403 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.5-g610 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-5-g610 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-5.5-g610 ~ 404 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-6-g610 ~ 504 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-6.5-g610 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-8-g610 ~ 606 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-10-g610 ~ 608 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.5-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-4-P h710 ~ 403 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.5-P h710 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-5-P h710 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-5.5-P h710 ~ 404 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-6-P h710 ~ 504 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-6.5-P h710 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-8-P h710 ~ 606 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero] Acero de aleación 41379.8-10-P h710 ~ 608 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.5-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-504-e910 ~ 403 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-504.5-e910 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-505-e910 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-505.5-e910 ~ 404 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-506-e910 ~ 504 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-506.5-e910 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-508-e910 ~ 606 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-5010-e910 ~ 608 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.5-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-504-g610 ~ 403 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-504.5-g610 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-505-g610 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-505.5-g610 ~ 404 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-506-g610 ~ 504 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-506.5-g610 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-508-g610 ~ 606 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-5010-g610 ~ 608 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.5-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-504-P h710 ~ 403 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-504.5-P h710 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-505-P h710 ~ 403 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-505.5-P h710 ~ 404 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

104-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-506-P h710 ~ 504 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-506.5-P h710 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-508-P h710 ~ 606 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hombro, escalonado] Pernos de Separador[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-A2-5010-P h710 ~ 608 ~ 24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.510[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-45-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.515[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-45-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.520[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-45-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.56-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.56-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.56-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.56-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10330[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.56-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10335[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.56-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10340[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-4.56-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-56-0.050~-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Hombro, escalonado] Pernos de Resalto o Shoulder Bolts[Acero] Acero de aleación 41379.8-56-0.050~-0.020--

Cargando…

 

Información básica

Forma detallada Cabeza baja Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Tratamiento de superficies Ninguno
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico