(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - punta de perro, acero inoxidable 304, aleación de acero 4137, acabado de óxido negro, M4 - M10, grueso

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - punta de perro, acero inoxidable 304, aleación de acero 4137, acabado de óxido negro, M4 - M10, grueso
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hexagonal - Punta lisa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Dimensión L seleccionableCBBGAleación de acero 413738~43HRC(Óxido negro)
CBBGSAcero inoxidable 304 equivalente--
L configurableFCBBGAleación de acero 413738~43HRC(Óxido negro)
FCBBGSAcero inoxidable 304 equivalente--

Especificaciones

Número de parte-L-F
CBBG5
FCBBG6
-
-
16
50

-

20
■ Dimensión L seleccionable
Número de parteLB2AEdbCR
TipoM (grueso)Dimensión de referenciaTolerancia
CBBG
CBBGS
41216202530    3 7 4 3 -0.1
-0.2
3 0.3 0.5
51216202530    4 8.5 5 4 -0.1
-0.2
4 0.3 0.5
612162025303540  5 10 6 4 -0.1
-0.2
40.3 0.5
8 16202530354045 6 13 8 6 -0.1
-0.3
5 0.5 0.5
10  202530354045508 16 10 8 -0.1
-0.3
6 0.5 1
■ L configurable
Número de parteLF
Incremento de 1 mm
B2AEdCR
Incremento de 1 mm
TipoM (grueso)FCBBG, FCBBGSDimensión de referenciaTolerancia
FCBBG
FCBBGS
412~252~30
[ ! ]10≤L-F
3 7 4 3 -0.1
-0.2
0.3 0.5
26~503 743-0.1
-0.2
0.3 0.5
512~254 8.5 5 4 -0.1
-0.2
0.3 0.5
26~504 8.5 5 4 -0.1
-0.2
0.3 0.5
612~305 10 6 4 -0.1
-0.2
0.3 0.5
31~705 10 6 4 -0.1
-0.2
0.3 0.5
812~356 13 8 6 -0.1
-0.3
0.5 0.5
36~756 13 8 6 -0.1
-0.3
0.5 0.5
1012~408 16 10 8 -0.1
-0.3
0.5 1
41~758 16 10 8 -0.1
-0.3
0.5 1

Modificaciones

Tornillos de cabeza hexagonal - Punta lisa: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBBG4-12
CBBG4-12-RC
CBBG4-12-RS
CBBG4-16
CBBG4-16-RC
CBBG4-16-RS
CBBG4-20
CBBG4-20-RC
CBBG4-20-RS
CBBG4-25
CBBG4-25-RC
CBBG4-25-RS
CBBG4-30
CBBG4-30-RC
CBBG4-30-RS
CBBG5-12
CBBG5-12-RC
CBBG5-12-RS
CBBG5-16
CBBG5-16-RC
CBBG5-16-RS
CBBG5-20
CBBG5-20-RC
CBBG5-20-RS
CBBG5-25
CBBG5-25-RC
CBBG5-25-RS
CBBG5-30
CBBG5-30-RC
CBBG5-30-RS
CBBG6-12
CBBG6-12-RC
CBBG6-12-RS
CBBG6-16
CBBG6-16-RC
CBBG6-16-RS
CBBG6-20
CBBG6-20-RC
CBBG6-20-RS
CBBG6-25
CBBG6-25-RC
CBBG6-25-RS
CBBG6-30
CBBG6-30-RC
CBBG6-30-RS
CBBG6-35
CBBG6-35-RC
CBBG6-35-RS
CBBG6-40
CBBG6-40-RC
CBBG6-40-RS
CBBG8-16
CBBG8-16-RC
CBBG8-16-RS
CBBG8-20
CBBG8-20-RC
CBBG8-20-RS
CBBG8-25
CBBG8-25-RC
CBBG8-25-RS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma básica Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (inoxidable) Trabajo adicional F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10412[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10412[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10416[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10416[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10416[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10420[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10420[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10425[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10425[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10430[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10430[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10430[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10512[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10516[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10516[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10520[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10520[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10525[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10525[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10530[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10530[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10612[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10612[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10616[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10616[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10620[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10620[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10625[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10625[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10630[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10630[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10635[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10635[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10640[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10640[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10816[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10816[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10816[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10820[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10820[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10825[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Consejo R mecanizado RC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10825[Hombro, escalonado] de pasos[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-Under Cut RS-

Cargando…

Más información

[ ! ] Estos difieren de los tornillos de fijación con punta de perro JIS en la dimensión de la parte de la nariz.
[ ! ]Utilícelos para el bloqueo brusco de los ejes, etc., donde no se imparta carga continua a la parte de la nariz.

Ejemplo

Tornillos de cabeza hexagonal - Punta lisa: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Dog Point
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico