(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos y espárragos totalmente roscados: hexágono interior, tornillos a la derecha en ambos extremos, longitud configurable

Pernos y espárragos totalmente roscados: hexágono interior, tornillos a la derecha en ambos extremos, longitud configurable
  • Desengrasante

· Forma: Totalmente roscado (Ambos extremos)
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • En el caso de M16 o M20, si la longitud total L se especifica entre 20 y 25, el orificio piloto del casquillo hexagonal puede pasar.
Varillas roscadas de longitud configurable: con cabeza hexagonal: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GruesaFino
FWBBFWBBPAcero al carbón 1045(Óxido negro)
FWBBN-Niquelado electrolítico
FWBBS-Acero inoxidable 304 equivalente-

Especificaciones

Numero de parte-L-E-F
FWBBS6-100-E10-F10
■ Tornillos a la derecha en ambos extremos: longitud configurable
Numero de parteIncremento de 1 mmPaso de hiloBCumplimiento de la norma
TipoMLEFGruesoFinoFWBBFWBBNFWBBSFWBBP
(Grueso)
FWBB
FWBBN
FWBBS
(Fina)
FWBBP
420 hasta 1500 hasta 1000 hasta 1000.7-2-
520 hasta 2500.80.52.5
610.753
820 hasta 4001.2514
101.51.255
121.751.256
1621.58
202.51.510
[! ] E≤Mx5 F = 0 o M / 2≤F≤Mx5 Cuando E = 0 (F = 0), las roscas no se mecanizan en el lado de la dimensión E (o F).

Modificaciones

Varillas roscadas de longitud configurable: con cabeza hexagonal: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWBB4-[20-150/1]-E[0-25/1]-F0
FWBB4-[20-150/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBB5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F0
FWBB5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBB6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F0
FWBB6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F[0-30/1]
FWBB8-[20-400/1]-E0-F[0-40/1]
FWBB8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F[0-40/1]
FWBB10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F0
FWBB10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F[0-50/1]
FWBB12-[20-400/1]-E0-F0
FWBB12-[20-400/1]-E0-F[0-60/1]
FWBB12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F0
FWBB12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F[0-60/1]
FWBB16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F0
FWBB16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F[0-80/1]
FWBB20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F0
FWBB20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F[0-100/1]
FWBBN4-[20-150/1]-E[0-25/1]-F0
FWBBN4-[20-150/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBBN5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F0
FWBBN5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBBN6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F0
FWBBN6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F[0-30/1]
FWBBN8-[20-400/1]-E0-F0
FWBBN8-[20-400/1]-E0-F[0-40/1]
FWBBN8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F0
FWBBN8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F[0-40/1]
FWBBN10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F0
FWBBN10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F[0-50/1]
FWBBN12-[20-400/1]-E0-F0
FWBBN12-[20-400/1]-E0-F[0-60/1]
FWBBN12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F0
FWBBN12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F[0-60/1]
FWBBN16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F0
FWBBN16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F[0-80/1]
FWBBN20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F0
FWBBN20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F[0-100/1]
FWBBP5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F0
FWBBP5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBBP6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F0
FWBBP6-[20-250/1]-E[0-30/1]-F[0-30/1]
FWBBP8-[20-400/1]-E0-F0
FWBBP8-[20-400/1]-E0-F[0-40/1]
FWBBP8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F0
FWBBP8-[20-400/1]-E[0-40/1]-F[0-40/1]
FWBBP10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F0
FWBBP10-[20-400/1]-E[0-50/1]-F[0-50/1]
FWBBP12-[20-400/1]-E0-F0
FWBBP12-[20-400/1]-E0-F[0-60/1]
FWBBP12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F0
FWBBP12-[20-400/1]-E[0-60/1]-F[0-60/1]
FWBBP16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F0
FWBBP16-[20-400/1]-E[0-80/1]-F[0-80/1]
FWBBP20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F0
FWBBP20-[20-400/1]-E[0-100/1]-F[0-100/1]
FWBBS4-[20-150/1]-E[0-25/1]-F0
FWBBS4-[20-150/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
FWBBS5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F0
FWBBS5-[20-250/1]-E[0-25/1]-F[0-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca E
(mm)
Longitud de Rosca F
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10420 ~ 150[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10420 ~ 150[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 250 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10520 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10520 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 250 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 300 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado00 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 400 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado00
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado00 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 600 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

101620 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

101620 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 800 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

102020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

102020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10420 ~ 150[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10420 ~ 150[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 250 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10520 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10520 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 250 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 300 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos00
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos00 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 400 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos00
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos00 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 600 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

101620 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

101620 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 800 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

102020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

102020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos0 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10520 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10520 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 250 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620 ~ 250[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 300 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado00
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado00 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 400 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado00
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado00 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

101220 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 600 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

101620 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

101620 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 800 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

102020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

102020 ~ 400[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado0 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10420 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno0 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10420 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno0 ~ 250 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10520 ~ 250[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno0 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

10520 ~ 250[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno0 ~ 250 ~ 25

Cargando…

 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Totalmente roscado (ambos extremos) Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar Clase de fuerza Longitud L (configurable)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico