(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos escalonados - cabeza baja, longitud de paso configurable

Tornillos escalonados - cabeza baja, longitud de paso configurable

<Nuevo> Se agrega material de acero inoxidable 304. [2023]
· Forma: de pasos
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD
Pernos escalonados: cabeza extrabaja: Related Image
· Materiales
Cabeza extrabajaCabeza baja[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DBGBDBTBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
DBGMDBTMAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
DBGSDBTSAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-L-F
DBTS6-3-10
Carga de rotura de tracción de referencia (N)
 Cabeza extrabajaCabeza baja
M31950
M54630
*Los datos anteriores son de referencia, no están garantizados.
■Cabeza extrabaja
Número de parteIncremento de 1 mmEDABh1
TipoM (grueso)LF
DBGB
DBGM
DBGS
35~203~61.5581.511.5
44~81.561021.22
55~101.581231.43
66~121.5101631.53
88~121.5121841.53.5
1010~151.5152051.54
■Cabeza baja
Número de parteIncremento de 1 mmEDABh1
TipoM (grueso)LF
DBTB
DBTM
DBTS
33~203~6258212
44~82.86102.51.22.5
55~103.581231.43
66~124101641.53.5
88~125121851.54
1010~156152061.54.5

Modificaciones

Pernos escalonados: cabeza extrabaja: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DBGB3-[5-20/1]-[3-6/1]
DBGB4-[5-20/1]-[4-8/1]
DBGB5-[5-20/1]-[5-10/1]
DBGB6-[5-20/1]-[6-12/1]
DBGB8-[5-20/1]-[8-12/1]
DBGB10-[5-20/1]-[10-15/1]
DBGM3-[5-20/1]-[3-6/1]
DBGM4-[5-20/1]-[4-8/1]
DBGM5-[5-20/1]-[5-10/1]
DBGM6-[5-20/1]-[6-12/1]
DBGM8-[5-20/1]-[8-12/1]
DBGM10-[5-20/1]-[10-15/1]
DBGS3-[5-20/1]-[3-6/1]
DBGS4-[5-20/1]-[4-8/1]
DBGS5-[5-20/1]-[5-10/1]
DBGS6-[5-20/1]-[6-12/1]
DBGS8-[5-20/1]-[8-12/1]
DBGS10-[5-20/1]-[10-15/1]
DBTB3-[3-20/1]-[3-6/1]
DBTB4-[3-20/1]-[4-8/1]
DBTB5-[3-20/1]-[5-10/1]
DBTB6-[3-20/1]-[6-12/1]
DBTB8-[3-20/1]-[8-12/1]
DBTB10-[3-20/1]-[10-15/1]
DBTM3-[3-20/1]-[3-6/1]
DBTM4-[3-20/1]-[4-8/1]
DBTM5-[3-20/1]-[5-10/1]
DBTM6-[3-20/1]-[6-12/1]
DBTM8-[3-20/1]-[8-12/1]
DBTM10-[3-20/1]-[10-15/1]
DBTS3-[3-20/1]-[3-6/1]
DBTS4-[3-20/1]-[4-8/1]
DBTS5-[3-20/1]-[5-10/1]
DBTS6-[3-20/1]-[6-12/1]
DBTS8-[3-20/1]-[8-12/1]
DBTS10-[3-20/1]-[10-15/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Forma detallada Material Tratamiento de superficies F
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-3 ~ 65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-4 ~ 85 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-5 ~ 105 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-6 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-8 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-10 ~ 155 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-3 ~ 65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-4 ~ 85 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-5 ~ 105 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-6 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-8 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cabeza extrabaja[Acero] Acero al carbón 1045-10 ~ 155 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Cabeza extrabaja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno3 ~ 65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Cabeza extrabaja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno4 ~ 85 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Cabeza extrabaja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno5 ~ 105 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cabeza extrabaja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno6 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cabeza extrabaja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno8 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cabeza extrabaja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno10 ~ 155 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-3 ~ 63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-4 ~ 83 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-5 ~ 103 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-6 ~ 123 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-8 ~ 123 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-10 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-3 ~ 63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-4 ~ 83 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-5 ~ 103 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-6 ~ 123 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-8 ~ 123 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cabeza baja[Acero] Acero al carbón 1045-10 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103Cabeza baja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno3 ~ 63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Cabeza baja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno4 ~ 83 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Cabeza baja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno5 ~ 103 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cabeza baja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno6 ~ 123 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cabeza baja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno8 ~ 123 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cabeza baja[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno10 ~ 153 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica de pasos Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico