(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cabeza cilíndrica - titanio

Tornillos de cabeza cilíndrica - titanio
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza cilíndrica - Titanio: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CBTTitanio puro clase 2 (JIS H4650)-
CBALAleación de aluminio 2017-
CBALBAnodizado negro

Especificaciones

Número de parte
CBT5-12
■ Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal
Número de parteM
x
P
AEBCumplimiento de la norma
CBTCBALCBALB
TipoM-L
CBT
CBAL
CBALB
3-63x0.55.532.5-
 83x0.55.532.5
 103x0.55.532.5
 123x0.55.532.5
 153x0.55.532.5
 203x0.55.532.5
4-64x0.7743--
 84x0.7743-
 104x0.7743
 124x0.7743
 154x0.7743
 204x0.7743
5-85x0.88.554-
 105x0.88.554
 125x0.88.554
 155x0.88.554
 205x0.88.554
 255x0.88.554
6-86x1.0 1065--
 106x1.0 1065
 126x1.0 1065
 156x1.0 1065
 206x1.0 1065
 256x1.0 1065
8-158x1.251386
 208x1.251386
 258x1.251386
 308x1.251386
10-2010x1.516108-
 2510x1.516108-
 3010x1.516108-
 3510x1.516108-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBAL3-6
CBAL3-8
CBAL3-10
CBAL3-12
CBAL3-15
CBAL3-20
CBAL4-6
CBAL4-8
CBAL4-10
CBAL4-12
CBAL4-15
CBAL4-20
CBAL5-8
CBAL5-10
CBAL5-12
CBAL5-15
CBAL5-20
CBAL5-25
CBAL6-8
CBAL6-10
CBAL6-12
CBAL6-15
CBAL6-20
CBAL6-25
CBAL8-15
CBAL8-20
CBAL8-25
CBAL8-30
CBAL10-20
CBAL10-25
CBAL10-30
CBAL10-35
CBALB3-8
CBALB3-10
CBALB3-12
CBALB3-15
CBALB3-20
CBALB4-10
CBALB4-12
CBALB4-15
CBALB4-20
CBALB5-10
CBALB5-12
CBALB5-15
CBALB5-20
CBALB5-25
CBALB6-10
CBALB6-12
CBALB6-15
CBALB6-20
CBALB6-25
CBALB8-15
CBALB8-20
CBALB8-25
CBALB8-30
CBT3-6
CBT3-8
CBT3-10
CBT3-12
CBT3-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101020[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035[Aluminio] Aleación de aluminio 2017[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Titanio] Titanio clase 2[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Titanio] Titanio clase 2[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Titanio] Titanio clase 2[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Titanio] Titanio clase 2[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Titanio] Titanio clase 2[Ninguno] Ninguno

Cargando…

Más información

Características del titanio (JIS H4650 Pure Titanium Class 2)
• La resistencia del titanio es comparable a la del acero con bajo contenido de carbono, aunque la gravedad específica es del 60% del acero.
• Se puede usar en temperaturas bajas a altas.
• Tiene mejor resistencia química que la del acero inoxidable.

■ Propiedades físicas típicas del titanio.
ArtículoUnidadDatos
Pureza%99.5 o más
independienteN/mm2340~510
Estrés de rendimientoN/mm2215 o más
Temperatura de funcionamiento°C-200~350

■ resistencia química del titanio
Solucion quimicaConcentración (%)Temperatura (° C)TitanioAcero inoxidable 316
Ácido clorhídrico1030×
Ácido sulfúrico2030×
Hidróxido de sodio50120
◎: suficientemente resistente a la corrosión para su uso.
○: corrosivo pero utilizable según las condiciones.
×: Inutilizable debido a la insuficiente resistencia a la corrosión.

■ Cambios en las características mecánicas del titanio por temperatura
ArtículoUnidadDatos
-200°CTemperatura ambiente350°C
independienteN/mm2994421167
Alargamiento%25.74654
■ Comparación por metales
ArtículoUnidadTitanioAluminioAcero
Gravedad específicag/cm34.52.77.9
independienteN/mm237778315
Conductividad térmicacal/cm • seg • ° C0.0410.4870.145
El módulo de YoungkN/mm210669205

■ Características mecánicas de los tornillos de cabeza hexagonal (referencia)
 Carga de rotura extensible
N
Torque de torsión
N • m
TitanioAluminioTitanioAluminio
M3321016502.41.0
M4561028904.72.5
M5908046809.86.7
M612800663011.311.0
M8234001200022.830.0
M10371002356061.548.0
• Los valores que se muestran en las tablas son de referencia y no están garantizados.
• El par de apriete recomendado es el 50% del par de rotura torsional.
• Use un destornillador de torque o una llave de torque para apretar.
• Los valores de los productos anodizados negros son aproximadamente el 80% de los valores anteriores.
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza) Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico