(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuñas cuadradas - agujeros configurables

Cuñas cuadradas - agujeros configurables

· Tipo cuña cuadrada: Tipo orificio circular

  • Componentes inCAD
Cuñas cuadradas - ranuradas, configurables:Imagen relacionada
Condiciones de mecanizado de
Tipo orificio circular
[ ! ] f ≥2 [! ] a≥2
[ ! ] m≥2 [! ] n≥2
[ ! ] h≥2
· Materiales
Número de parte[M] Material[H] Dureza[ T ] Tolerancia por espesor
Un agujero redondoDos agujeros redondosTres agujeros redondos0.050.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0
ASACRASFCRASCCREquivalente al acero bajo en carbón--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASACBASFCBASCCBLatón (BrassP C28000 o C2680P)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASACSASFCSASCCST=0.05~1.0
T=2.0, 3.0
Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 304
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-D-E-C-P
ASACR
ASCCS
-
-
A50
A120
-
-
B25
B15
-
-
T0.1
T3.0
-
-
D7.5
D10
-
-
E25
E15
-
-
C11
C7

-

P45
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 0.5 mmIncremento de 0.1 mm
TipoABDECP
 Equivalente al acero bajo en carbónLatónAcero inoxidable 304 (H)10~15010~150(0.05)
0.1
(0.15)
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
3~100D/2+2~D/2+2
~
B-(D/2+2)
[ ! ] Para el tipo de un solo orificio, no es necesaria la especificación de P.
Un orifcioASACRASACBASACS
Dos orificiosASFCRASFCBASFCS15~20010~200D+2~
Tres orificiosASCCRASCCBASCCS
[ ! ] El equivalente de acero con bajo contenido de carbono no está disponible para T (0.05) y T (3.0).

(0.15) disponible solo para acero inoxidable 304 (H)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASACB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]
ASACR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]
ASACS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-146.5/0.1]
ASCCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-150/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1]
ASFCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1]
ASFCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1]
ASFCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-200.2/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Número de muescas y agujeros redondos A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)Agujero redondo 1 pieza10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.1-0.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónAgujero redondo 1 pieza10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.1-0.1 ~ 2
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acero inoxidable 304HAgujero redondo 1 pieza10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 146.53 ~ 1003.5 ~ 142.1-0.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)Agujeros redondos 3 piezas15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 1503 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 1500.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónAgujeros redondos 3 piezas15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 1500.1 ~ 2
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acero inoxidable 304HAgujeros redondos 3 piezas15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 1500.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)Agujeros redondos 2 piezas15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 184.20.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónAgujeros redondos 2 piezas15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 184.20.1 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HAgujeros redondos 2 piezas15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 200.20.05 ~ 3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cuña cuadrada Tipo orificio circular