(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuñas cuadradas - ranuradas, configurables

Cuñas cuadradas - ranuradas, configurables

· Tipo cuña cuadrada: Tipo de orificio con muesca

  • Componentes inCAD
Cuñas cuadradas - ranuradas, configurables:Imagen relacionada
Condiciones de maquinado del tipo de orificio ranurado
[ ! ] f≥3 [! ] a≥3
[ ! ] m≥3 [! ] n≥3
· Materiales
Número de parte[M] Material[H] Dureza[ T ] Tolerancia por espesor
Un espacioDos espaciosTres espacios0.050.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0
ASAFRASFFRASCFREquivalente al acero bajo en carbón--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASAFBASFFBASCFBLatón (BrassP C28000 o C2680P)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASAFSASFFSASCFST=0.05~1.0
T=2.0, 3.0
Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 304
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-Q-E-C-P
ASFFB-A100-B25-T1.0-Q12-E15-C12-P70
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 0.5 mmIncremento de 0.1 mm
TipoABQECP
 Equivalente al acero bajo en carbónLatónAcero inoxidable 304 (H)10~15010~150(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
3~31Q/2+3~0
~
B-(Q/2+3)
[ ! ] Para el tipo de un solo orificio, no es necesaria la especificación de P.
Un orifcioASAFRASAFBASAFS
Dos orificiosASFFRASFFBASFFS16~20010~200Q+3~
Tres orificiosASCFRASCFBASCFS
[ ! ] El equivalente al acero bajo en carbón no está disponible para T (0.05) y T (3.0).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASAFB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]
ASAFR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-135/0.1]
ASAFS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-150/0.1]
ASCFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASFFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-169.5/0.1]
ASFFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
ASFFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Número de muescas y agujeros redondos A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)Una muesca10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 954.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1354.5 ~ 142.1-3 ~ 310.1 ~ 2
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1504.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)Tres muescas16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTres muescas16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.1 ~ 2
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acero inoxidable 304HTres muescas16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)Dos muescas16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 169.53 ~ 310.05 ~ 3
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónDos muescas16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.1 ~ 2
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acero inoxidable 304HDos muescas16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.05 ~ 3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cuña cuadrada Tipo de orificio con muesca