(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillos de precisión para calce (1-30 piezas por paquete).【1-30 piezas por paquete】

Anillos de precisión para calce (1-30 piezas por paquete).
  • Descuento por volumen

· Escribe: Anillos de calce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los anillos de ajuste (estándar), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Anillos de cuña - Estándar: Related Image
· Materiales
EstándarEstándar, vendido por paqueteConfigurable[M] Material[H] Dureza[ T ] Tolerancias por espesor
0.010.020.030.050.10.20.30.50.81.0
CIMRSPCIMRSCIMRSFAcero inoxidable 304370~430HV±0.003±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05
CIMRBPCIMRBCIMRBFLatón (BrassP C28000 o C2680P)----±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05-±0.08
CIMRPCIMRCIMRFEquivalente al acero bajo en carbón-----±0.03±0.04±0.06-±0.11

Especificaciones

• Estándar, vendido por paquete
Número de parte-D-T
CIMRS5-12-0.1
• Configurable
Número de parte-D-T
PCIMRS5-12-0.1
• Estándar
Número de parte-D-V-T
CIMRF-D73-V43-T1.0
■ Acero inoxidable estándar 304H
Número de parteDT
Tipod
CIMRS23456                       0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
3 45678910                   
4  56789101213                 
5    789101213141516              
6     8910121314151618             
8       1012131415161820            
10        12131415161820            
12           151618202122          
15             1820212224         
16              2021222428        
17              20212224283032      
20                 242830323540    
22                  2830323540    
25                   3032354042   
28                    3235404245  
30                     3540424550 
35                       42455055
40                        455055
45                         5055
■Latón estándar, acero de bajo carbono
Número de parteDT
Tipod
CIMRB
CIMR
2 456                    
(0.05)
Únicamente para CIMRB

0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
3  567810                 
4   6781012                
5    7810121416              
6     810121416              
8       1214161820            
10       1214161820            
12         1618202122          
15          1820212224         
16           2021222428        
17           20212224283032      
20              242830323540    
22               2830323540    
25                3032354042   
28                 3235404245  
30                  3540424550 
35                    42455055
40                     455055
45                      5055
■ Estándar, vendido por paquete (30 piezas) Acero inoxidable 304H [! ] 30 piezas por paquete
Número de parteDT
Tipod
PCIMRS23456                       0.01
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
3 45678910                   
4  56789101213                 
5    789101213141516              
6     8910121314151618             
8       1012131415161820            
10        12131415161820            
12           151618202122          
15             1820212224         
16              2021222428        
17              20212224283032      
20                 242830323540    
22                  283032      
25                   3032354042   
30                     3540424550 
35                       42455055
40                        455055
45                         5055
■ Estándar, vendido por paquete (30 piezas) Latón, acero con poco carbono [! ] 30 piezas por paquete
Número de parteDT
Tipod
PCIMRB
PCIMR
356810       (0.05)
Únicamente para PCIMRB.
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
4 681012      
5  8101214     
6   10121416    
8    121416    
10     14161820  
12      1618202122
■ Configurable
Número de parteD
Incremento de 0.5 mm
VT
seleccione V0, 2.0, 2.6 o V3.0 a 248.0 en
Incrementos de 0.5 mm
CIMRSF
CIMRBF
CIMRF





 
4.0~ 250







 
0
(sin orificio)
2.0
2.6


3.0~248.0
T≤0.2 -> V≤D-2
0.3 ≤T -> V ≤ D-3
(V2.6 -> D≥5)

(0.05)
Únicamente para CIMRBF y
Solo CIMRSF
(0.8)
CIMRSF
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0

Modificaciones

Anillos de cuña - Estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CIMR2-[4,​5,​6]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR3-[5,​6,​7,​8,​10]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR4-[6,​7,​8,​10,​12]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR5-[7,​8,​10,​12,​14,​16]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR6-[8,​10,​12,​14,​16]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR8-[12,​14,​16,​18,​20]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR10-[12,​14,​16,​18,​20]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR12-[16,​18,​20,​21,​22]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR15-[18,​20,​21,​22,​24]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR16-[20,​21,​22,​24,​28]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR17-[20,​21,​22,​24,​28,​30,​32]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR20-[24,​28,​30,​32,​35,​40]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR22-[28,​30,​32,​35,​40]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR25-[30,​32,​35,​40,​42]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR28-[32,​35,​40,​42,​45]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR30-[35,​40,​42,​45,​50]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR35-[42,​45,​50,​55]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR40-[45,​50,​55]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR45-[50,​55]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB2-[4,​5,​6]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB3-[5,​6,​7,​8,​10]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB4-[6,​7,​8,​10,​12]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB5-[7,​8,​10,​12,​14,​16]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB6-[8,​10,​12,​14,​16]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB8-[12,​14,​16,​18,​20]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB10-[12,​14,​16,​18,​20]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB12-[16,​18,​20,​21,​22]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB15-[18,​20,​21,​22,​24]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB16-[20,​21,​22,​24,​28]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB17-[20,​21,​22,​24,​28,​30,​32]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB20-[24,​28,​30,​32,​35,​40]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB22-[28,​30,​32,​35,​40]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB25-[30,​32,​35,​40,​42]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB28-[32,​35,​40,​42,​45]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB30-[35,​40,​42,​45,​50]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB35-[42,​45,​50,​55]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB40-[45,​50,​55]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB45-[50,​55]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRBF-D[4-250/0.5]-V[2,​2.6]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRBF-D[4-250/0.5]-V[3-248/0.5]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRF-D[4-250/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRF-D[4-250/0.5]-V[3-248/0.5]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS2-3-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS2-[3,​4,​5,​6]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS3-4-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS3-[5,​6,​7,​8,​9,​10]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS4-5-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS4-[6,​7,​8,​9,​10,​12,​13]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS5-[7,​8,​9,​10,​12,​13,​14,​15,​16]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS6-[8,​9,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS8-[10,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​20]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS10-[12,​13,​14,​15,​16,​18,​20]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS12-[15,​16,​18,​20,​21,​22]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS15-[18,​20,​21,​22,​24]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS16-[20,​21,​22,​24,​28]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS17-[20,​21,​22,​24,​28,​30,​32]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS20-[24,​28,​30,​32,​35,​40]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS22-[28,​30,​32,​35,​40]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS25-[30,​32,​35,​40,​42]-[0.01,​0.02,​0.03]
CIMRS28-[32,​35,​40,​42,​45]-[0.01,​0.02,​0.03]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Forma configurable Forma de venta Diámetro interno V (d)
(φ)
Diámetro exterior D
(φ)
Espesor T
(mm)
ID d [V]
(φ)
O.D. D
(φ)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado2-0.1 ~ 1-4 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado3-0.1 ~ 1-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado4-0.1 ~ 1-6 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado5-0.1 ~ 1-7 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado6-0.1 ~ 1-8 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado8-0.1 ~ 1-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado10-0.1 ~ 1-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado12-0.1 ~ 1-16 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado15-0.1 ~ 1-18 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado16-0.1 ~ 1-20 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado17-0.1 ~ 1-20 ~ 32
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado20-0.1 ~ 1-24 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado22-0.1 ~ 1-28 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado25-0.1 ~ 1-30 ~ 42
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado28-0.1 ~ 1-32 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado30-0.1 ~ 1-35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado35-0.1 ~ 1-42 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado40-0.1 ~ 1-45 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónEstándarSe vende por separado45-0.1 ~ 1-50 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado2-0.05 ~ 1-4 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado3-0.05 ~ 1-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado4-0.05 ~ 1-6 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado5-0.05 ~ 1-7 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado6-0.05 ~ 1-8 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado8-0.05 ~ 1-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado10-0.05 ~ 1-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado12-0.05 ~ 1-16 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado15-0.05 ~ 1-18 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado16-0.05 ~ 1-20 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado17-0.05 ~ 1-20 ~ 32
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado20-0.05 ~ 1-24 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado22-0.05 ~ 1-28 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado25-0.05 ~ 1-30 ~ 42
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado28-0.05 ~ 1-32 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado30-0.05 ~ 1-35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado35-0.05 ~ 1-42 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado40-0.05 ~ 1-45 ~ 55
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)EstándarSe vende por separado45-0.05 ~ 1-50 ~ 55
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)Tipo configurableSe vende por separado--0.05 ~ 12 ~ 2.64 ~ 250
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Latón (C28000 BrassP o C2680P)Tipo configurableSe vende por separado--0.05 ~ 13 ~ 2484 ~ 250
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo configurableSe vende por separado--0.1 ~ 10 ~ 2.64 ~ 250
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónTipo configurableSe vende por separado--0.1 ~ 13 ~ 2484 ~ 250
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado230.01 ~ 0.3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado2-0.01 ~ 1-3 ~ 6
1 Pieza(s)

6 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado340.01 ~ 0.3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado3-0.01 ~ 1-5 ~ 10
1 Pieza(s)

6 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado450.01 ~ 0.3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado4-0.01 ~ 1-6 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado5-0.01 ~ 1-7 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado6-0.01 ~ 1-8 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado8-0.01 ~ 1-10 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado10-0.01 ~ 1-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado12-0.01 ~ 1-15 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado15-0.01 ~ 1-18 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado16-0.01 ~ 1-20 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado17-0.01 ~ 1-20 ~ 32
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado20-0.01 ~ 1-24 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado22-0.01 ~ 1-28 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado25-0.01 ~ 1-30 ~ 42
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[ M ] acero inoxidable 304HEstándarSe vende por separado28-0.01 ~ 1-32 ~ 45

Cargando…

 

Información básica

Tipos Anillos de calce