(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciadores con brida - Para aislamiento térmico, (PEEK/vidrio epóxico/fluororesina).

Espaciadores con brida - Para aislamiento térmico, (PEEK/vidrio epóxico/fluororesina).
  • Descuento por volumen

Los espaciadores comúnmente utilizados están disponibles en resina fluorada, PEEK y vidrio epoxi. Fluororesina (PTFE) con el menor coeficiente de fricción. Puede soportar altas temperaturas de hasta 250°C (500°F). Inerte a productos químicos y disolventes (bueno para los alimentos) | PEEK tiene una excelente resistencia a temperaturas de hasta 250°C (500°F), excelentes propiedades de flexión y tracción | El vidrio epoxi tiene excelentes propiedades de aislamiento, así como resistencia mecánica (310 mpa) y resistencia a la flexión (430 mpa).

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Arandelas/collarines de aislamiento térmico: imagen relacionada
[ ! ] Cuando D ≥ 30 para EPOB, la tolerancia de la dimensión D será 0/ - 0,3.
[ ! ] Propiedades de los materiales >> P. 141
· Materiales
Collares con brida[M] Material
EPOBVidrio epoxi
PTBFluororresina (politetrafluoroetileno)
PKBPEEK

Especificaciones

Número de parte-L
PKB10-10
■ Collares con brida
Número de parteLHDT
TipoV
EPOB
PTB
PKB
381015 20 10 6 5
412 8 5
515 10 5
620 10 5
8 10 15 20 25 25 12 5
1030 14 5
12  15 20 25 35 20 5
1640 20 5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPOB3-8
EPOB3-10
EPOB3-15
EPOB3-20
EPOB4-8
EPOB4-10
EPOB4-15
EPOB4-20
EPOB5-8
EPOB5-10
EPOB5-15
EPOB5-20
EPOB6-8
EPOB6-10
EPOB6-15
EPOB6-20
EPOB8-10
EPOB8-15
EPOB8-20
EPOB8-25
EPOB10-10
EPOB10-15
EPOB10-20
EPOB10-25
EPOB12-15
EPOB12-20
EPOB12-25
EPOB16-15
EPOB16-20
EPOB16-25
PKB3-8
PKB3-10
PKB3-15
PKB3-20
PKB4-8
PKB4-10
PKB4-15
PKB4-20
PKB5-8
PKB5-10
PKB5-15
PKB5-20
PKB6-8
PKB6-10
PKB6-15
PKB6-20
PKB8-10
PKB8-15
PKB8-20
PKB8-25
PKB10-10
PKB10-15
PKB10-20
PKB10-25
PKB12-15
PKB12-20
PKB12-25
PKB16-15
PKB16-20
PKB16-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Material detallado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10638Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106310Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106315Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106320Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10848Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108410Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108415Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108420Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101058Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010510Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010515Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010520Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101068Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010610Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010615Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010620Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012810Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012815Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012820Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012825Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141010Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141015Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141020Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141025Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201215Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201220Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201225Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201615Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201620Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201625Vidrio epoxiVidrio epoxi
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10638PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106310PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106315PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106320PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10848PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108410PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108415PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108420PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101058PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010510PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010515PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010520PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101068PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010610PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010615PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010620PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012810PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012815PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012820PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012825PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141010PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141015PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141020PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141025PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201215PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201220PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201225PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201615PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201620PEEKPEEK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201625PEEKPEEK

Cargando…

 

Información básica

A Con hombro Tipo de agujero A través del orificio Forma de venta Se vende por separado