(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los espaciadores comúnmente utilizados están disponibles en resina fluorada, PEEK y vidrio epoxi. Fluororesina (PTFE) con el menor coeficiente de fricción. Puede soportar altas temperaturas de hasta 250°C (500°F). Inerte a productos químicos y disolventes (bueno para los alimentos) | PEEK tiene una excelente resistencia a temperaturas de hasta 250°C (500°F), excelentes propiedades de flexión y tracción | El vidrio epoxi tiene excelentes propiedades de aislamiento, así como resistencia mecánica (310 mpa) y resistencia a la flexión (430 mpa).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Arandelas | Collares | [M] Material |
EPOW | EPOC | Vidrio epoxi |
PTW | PTC | Fluororresina (politetrafluoroetileno) |
PKW | PKC | PEEK |
Número de parte | - | V |
PTW10 | - | 3 |
Número de parte | - | D | - | L |
EPOC16 | - | 25 | - | 55 |
Número de parte | V | T | ||||||||
Tipo | D | |||||||||
EPOW PTW PKW | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | |||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | ||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | ||||
16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | |||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | ||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | |||||
30 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||
35 | 12 | 16 | 5 | |||||||
40 | 16 | 5 |
Número de parte | D | L Incremento de 1 mm | |||||||||||
Tipo | V | ||||||||||||
EPOC PTC PKC | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5~30 | |||||||
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 5~50 | ||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | |||||
8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 5~100 | |||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
20 | 25 | 30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EPOC2-[5,6,8,10]-[5-30/1] |
EPOC3-[5,6,8,10,12,14]-[5-50/1] |
EPOC4-[6,8,10,12,14,15]-[5-50/1] |
EPOC5-[8,10,12,14,15,16,20]-[5-50/1] |
EPOC6-[8,10,12,14,15,16,20,25]-[5-50/1] |
EPOC8-[12,14,15,16,20,25,30]-[5-50/1] |
EPOC10-[14,15,16,20,25,30]-[5-50/1] |
EPOC12-[20,25,30]-[5-100/1] |
EPOC16-[20,25,30]-[5-100/1] |
EPOC20-[25,30]-[5-100/1] |
EPOW10-3 |
EPOW10-4 |
EPOW10-5 |
EPOW10-6 |
EPOW12-4 |
EPOW12-5 |
EPOW12-6 |
EPOW12-8 |
EPOW14-4 |
EPOW14-5 |
EPOW14-6 |
EPOW14-8 |
EPOW14-10 |
EPOW15-4 |
EPOW15-5 |
EPOW15-6 |
EPOW15-8 |
EPOW15-10 |
EPOW16-5 |
EPOW16-6 |
EPOW16-8 |
EPOW16-10 |
EPOW20-5 |
EPOW20-6 |
EPOW20-8 |
EPOW20-10 |
EPOW20-12 |
EPOW25-6 |
EPOW25-8 |
EPOW25-10 |
EPOW25-12 |
EPOW30-10 |
EPOW30-12 |
EPOW30-16 |
EPOW35-12 |
EPOW35-16 |
EPOW40-16 |
PKC2-[5,6,8,10]-[5-30/1] |
PKC3-[5,6,8,10,12,14]-[5-50/1] |
PKC4-[6,8,10,12,14,15]-[5-50/1] |
PKC5-[8,10,12,14,15,16,20]-[5-50/1] |
PKC6-[8,10,12,14,15,16,20,25]-[5-50/1] |
PKC8-[12,14,15,16,20,25,30]-[5-50/1] |
PKC10-[14,15,16,20,25,30]-[5-50/1] |
PKC12-[20,25,30]-[5-100/1] |
PKC16-[20,25,30]-[5-100/1] |
PKC20-[25,30]-[5-100/1] |
PKW10-3 |
PKW10-4 |
PKW10-5 |
Cargando…
A | Estándar | Tipo de agujero | A través del orificio | Forma de venta | Se vende por separado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente