(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rondanas y espaciadores de cerámica.

Rondanas y espaciadores de cerámica.
  • Descuento por volumen

Los materiales cerámicos (alúmina 96 y alúmina 92) son fuertes, rígidos pero quebradizos (resistencia a la tracción de 1000 a 1500 mpa). Pueden soportar altas temperaturas con resistencia al calor de hasta 1500C (2700F). Son químicamente inertes.

  • Componentes inCAD
Arandelas / collares de cerámica: imagen relacionada
[ ! ]Bujes para pasadores de fijación - Tipo de cerámica ( Arandelas / collares de cerámica: imagen relacionada -1686), Varillas de cerámica (P.322) y Placas circulares de cerámica (P.991) también están disponibles.
· Materiales
Tipo[M] Material
ArandelasSCERAWCerámicoAlúmina 96
CERAWAlumina 92
CollarCERAC
Hoja, láminaSWSCEFibra cerámica

Especificaciones

■ Arandela (alúmina 92)
Número de parte
CERAW10
■ Collar (alúmina 92)
Número de parte-L
CERAC16-55
■ Arandela (Alúmina 96)
Número de parte-V
SCERAW10-5
■ Hoja (fibra de cerámica)
Número de parte-V-T
SWSCE10-4-1
■ Arandela (alúmina 92)
Número de parteVT
TipoD
CERAW1033
1243
1553
2063
2583
30103
35125
40165
45205
■ Collar (alúmina 92)
Número de parteLD
TipoVIncremento de 1 mm
CERAC35~506
48
510
610
812
1014
125~10020
1620
2025
■ Hoja (fibra de cerámica)
Número de parteVT
Tipo D
SWSCE834   1
10456  
124568 
1556810 
20681012 
258101215 
30810121520
■ Arandela (Alúmina 96)
Número de parteVT
TipoD
SCERAW 10345  3
12 456 3
15  5683
20   683

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CERAC3-[5-50/1]
CERAC4-[5-50/1]
CERAC5-[5-50/1]
CERAC6-[5-50/1]
CERAC8-[5-50/1]
CERAC10-[5-50/1]
CERAC12-[5-100/1]
CERAC16-[5-100/1]
CERAC20-[5-100/1]
CERAW10
CERAW12
CERAW15
CERAW20
CERAW25
CERAW30
CERAW35
CERAW40
CERAW45
SCERAW10-3
SCERAW10-4
SCERAW10-5
SCERAW12-4
SCERAW12-5
SCERAW12-6
SCERAW15-5
SCERAW15-6
SCERAW15-8
SCERAW20-6
SCERAW20-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material detallado
1 Pieza(s)

12 Días o más

1063-Alumina 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

1084-Alumina 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10105-Alumina 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10106-Alumina 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

10128-Alumina 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

101410-Alumina 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

102012-Alumina 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

102016-Alumina 92
1 Pieza(s)

12 Días o más

102520-Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101033Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101243Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101553Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102063Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102583Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030103Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035125Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040165Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045205Alumina 92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101033Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101043Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101053Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101243Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101253Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101263Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101553Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101563Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101583Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102063Alúmina 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102083Alúmina 96

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Valores de propiedad de alúmina 92 / alúmina 96 / fibra cerámica (referencia: esta tabla refleja las propiedades del material).
Nombre del material de propiedadesAlumina 92Alúmina 96Fibra cerámica
Descomposición dieléctrica paralela a la laminaciónkV/mm~1010-
Fuerza de resistencia de volumenΩ-cm~1014~1014-
Resistencia a la flexiónkN/cm224~3433-
Fuerza comprensivakN/cm2147~245210
independienteMPa1000~120015000.6
Coeficiente de expansión1/°C8x10-67.6x10-6-
Conductividad térmicacal/cm/seg/° C3.6~5.0x10-25.0x10-21.7x10-4
Resistencia al calor°C1000~120015001300
Ratio de absorción de agua%00-
Gravedad específica-3.73.80.25
material principal-Al 2 O 3 (92%)Al 2 O 3 (96%)-
[ ! ]Estos materiales son frágiles. Por favor, manejese con precaución.
 

Información básica

A Estándar Material Cerámica Tipo de agujero A través del orificio
Forma de venta Se vende por separado