(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores - Con longitud configurable (20-100mm).

Espaciadores - Con longitud configurable (20-100mm).
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • Componentes inCAD
Collares - clase estándar - seleccionable:Imagen relacionada
* D = 16 o menos: C0.1 a 0.2
D = 20 o más: C0.5 o menos
· Materiales
Tipo de especificaciónTipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Grado estándarGrado de precisión
Dimensión L seleccionableKNCLB-Acero al carbón 1045(Óxido negro)
KNCLM-Niquelado electrolítico
KNCLSS-Acero inoxidable 304-
Dimensión L configurableNCLCACSCAcero al carbón 1045-
NCLBResina ABS(Óxido negro)
NCLMAMSCNiquelado electrolítico
NCLAAASCAleación de aluminio 2017Anodizado claro
NCLSSSASCAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-L
KNCLB3
NCLB3
-
-
5
5
-
-
10
10.5
■ Grado estándar (dimensión T seleccionable)
Número de parteDL
TipoV
KNCLB
KNCLM
KNCLSS
35681012       10 12 15 20 25 30 35
4 6810121314151620  
5  810121314151620  
6  81012131415162025 
8   101213141516202530
10    1213141516202530
12       1516202530
15         202530
16         202530
20          2530
25           30
■ Grado estándar/grado de precisión (dimensión L configurable)
Número de parteDL
Incremento de 0.1 mm
TipoV
Grado estándar
NCLC
NCLB
NCLM
NCLA
NCLSS

Grado de precisión
ACSC
Resina ABS
AMSC
AASC
SASC
2456810            10.0~16.0
3 5681012           10.0~50.0
4  681012131415162025     10.0~50.0
5   81012131415162025     10.0~50.0
6   81012131415162025     10.0~50.0
8    10121314151620253035   10.0~100.0
10     12131415162025303540506010.0~100.0
12        15162025303540506010.0~100.0
15          2025303540506010.0~100.0
16          2025303540506010.0~100.0
20           25303540506010.0~100.0
25            303540506010.0~100.0
30              40506010.0~100.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AASC2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-16/0.1]
AASC3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.1]
AASC4-[6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
AASC5-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
AASC6-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
AASC8-[10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35]-[10-100/0.1]
AASC10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AASC30-[40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ABSC2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-16/0.1]
ABSC3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.1]
ABSC4-[6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
ABSC5-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
ABSC6-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
ABSC8-[10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35]-[10-100/0.1]
ABSC10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ABSC12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ABSC15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ABSC16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ABSC20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ABSC25-[30,​35,​40,​50]-[10-100/0.1]
ABSC30-[40,​50]-[10-100/0.1]
ACSC2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-16/0.1]
ACSC3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.1]
ACSC4-[6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
ACSC5-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
ACSC6-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
ACSC8-[10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35]-[10-100/0.1]
ACSC10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ACSC12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ACSC15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ACSC16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ACSC20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ACSC25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
ACSC30-[40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AMSC2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-16/0.1]
AMSC3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.1]
AMSC4-[6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
AMSC5-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
AMSC6-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.1]
AMSC8-[10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35]-[10-100/0.1]
AMSC10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AMSC12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AMSC15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AMSC16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AMSC20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.1]
AMSC25-[30,​35,​40,​50]-[10-100/0.1]
AMSC30-[40,​50]-[10-100/0.1]
KNCLB3-5-20
KNCLB3-5-25
KNCLB3-5-30
KNCLB3-5-35
KNCLB3-6-20
KNCLB3-6-25
KNCLB3-6-30
KNCLB3-6-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Grosor / Tolerancia de longitud Dimensiones Método configurable Exactitud
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 10210 ~ 16[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 12310 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 ~ 25410 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 25510 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 25610 ~ 50[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 35810 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 ~ 601010 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 601210 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 601510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 601610 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 602010 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 ~ 602510 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 ~ 603010 ~ 100[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Alumita (blanca)±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 10210 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 12310 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 ~ 25410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 25510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 25610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 35810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 ~ 601010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 601210 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 601510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 601610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 602010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 ~ 502510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 ~ 503010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 10210 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 12310 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 ~ 25410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 25510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 25610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 35810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 ~ 601010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 601210 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 601510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 601610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 602010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 ~ 602510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 ~ 603010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 10210 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 12310 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 ~ 25410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 25510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 25610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 35810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 ~ 601010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 601210 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 601510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 601610 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 602010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 ~ 502510 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 ~ 503010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.01Dimensión configurableGrado de precisión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105320[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1Dimensión seleccionableGrado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105325[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1Dimensión seleccionableGrado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105330[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1Dimensión seleccionableGrado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105335[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1Dimensión seleccionableGrado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106320[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1Dimensión seleccionableGrado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106325[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1Dimensión seleccionableGrado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106330[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1Dimensión seleccionableGrado estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106335[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.1Dimensión seleccionableGrado estándar

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dureza(HRC) No endurecido