(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de Soporte - Eje sólido, con brida cuadrada con guía, montaje lateral.

Soportes para dispositivos - montaje lateral, tubería: imagen relacionada
・Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
Tipo
Montaje lateral
CorreoSoporteAccesorios
Material durezaTratamiento de superficiesMaterialTratamiento de superficies
SSTNEquivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
-Número de clase de hierro fundido 35Recubrimiento de conversión de óxido negro o fosfatoTornillo de fijación
Tornillo de cabeza hexagonal
MSSTN1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolítico
SSTNMEquivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
Niquelado sin electrolíticoNúmero de clase de hierro fundido 35Niquelado sin electrolítico
MSSTNM1045 equivalente de acero al carbono
SSSTNMAcero inoxidable 304-
* Caja endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Puede que no haya niquelado no electrolítico en los extremos y ranuras de los postes.
* Para tornillos de cabeza hueca hexagonal, un soporte de óxido negro coincide con un tornillo de óxido negro y un soporte de niquelado no electrolítico coincide con un tornillo de cromato trivalente.
 

Especificaciones

Número de pieza-L
MSSTN30-300
Número de piezaL
Incrementos de 1 mm
AB(E)(S)FG(H)ThK(J)MAccesorios
Tornillos de cabeza hueca hexagonal
TipoDg6
Juego10-0.005
-0.014
50~250583526264219281218154.511M4M4-20 × 4 piezas
12-0.006
-0.017
50~300643528284718301218165.513M4M5-20 × 4 piezas
(Sólido)
SSTN
MSSTN
SSTNM
MSSTNM
SSSTNM
15-0.006
-0.017
75~35072403131522033.51220186.615M5M6-25 × 4 piezas
20-0.007
-0.020
75~400824540406225421225226.615M5M6-25 × 4 piezas
25-0.007
-0.020
75~450100604949753651.5123027918M6M8-25x4 piezas
30-0.007
-0.020
100~450106605454803657123030918M6M8-25x4 piezas
35-0.009
-0.025
125~500118806565904067.51540351120M8M10-35 × 4 piezas
40-0.009
-0.025
150~5001258070709540731540381120M8M10-35 × 4 piezas
50-0.009
-0.025
200~600140100808010650831550431424M10M12-35 × 4 piezas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSSTN10-[50-250/1]
MSSTN12-[50-300/1]
MSSTN15-[75-350/1]
MSSTN20-[75-400/1]
MSSTN25-[75-450/1]
MSSTN30-[100-450/1]
MSSTN35-[125-500/1]
MSSTN40-[150-500/1]
MSSTN50-[200-600/1]
MSSTNM10-[50-250/1]
MSSTNM12-[50-300/1]
MSSTNM15-[75-350/1]
MSSTNM20-[75-400/1]
MSSTNM25-[75-450/1]
MSSTNM30-[100-450/1]
MSSTNM35-[125-500/1]
MSSTNM40-[150-500/1]
MSSTNM50-[200-600/1]
SSSTNM10-[50-250/1]
SSSTNM12-[50-300/1]
SSSTNM15-[75-350/1]
SSSTNM20-[75-400/1]
SSSTNM25-[75-450/1]
SSSTNM30-[100-450/1]
SSSTNM35-[125-500/1]
SSSTNM40-[150-500/1]
SSSTNM50-[200-600/1]
SSTN10-[50-250/1]
SSTN12-[50-300/1]
SSTN15-[75-350/1]
SSTN20-[75-400/1]
SSTN25-[75-450/1]
SSTN30-[100-450/1]
SSTN35-[125-500/1]
SSTN40-[150-500/1]
SSTN50-[200-600/1]
SSTNM10-[50-250/1]
SSTNM12-[50-300/1]
SSTNM15-[75-350/1]
SSTNM20-[75-400/1]
SSTNM25-[75-450/1]
SSTNM30-[100-450/1]
SSTNM35-[125-500/1]
SSTNM40-[150-500/1]
SSTNM50-[200-600/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Publicar material Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida200 ~ 600

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje en pared Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Sólido Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje orificio escariado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor
Agujero de espiga No provisto Tipo de venta Juego