(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de Soporte - Eje sólido, con brida cuadrada, montaje lateral.

Conjunto de Soporte - Eje sólido, con brida cuadrada, montaje lateral.

Área de montaje más pequeña en un promedio de 36% que el tipo de montaje lateral.

  • Componentes inCAD
Soportes para soporte de montaje lateral compacto: imagen relacionada
[! ] Los orificios de montaje están roscados para el montaje en la parte delantera o trasera.
・Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
TipoCorreoSoporteAccesorios
Material durezaTratamiento de superficiesMaterialTratamiento de superficies
CCTN1045 Equivalente de acero al carbono endurecido por inducción-Número de clase de hierro fundido 35Recubrimiento de conversión de óxido negro o fosfatoTornillo de fijación
Tornillos de cabeza hueca hexagonal
MCCTN1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolítico
MCCTNM1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolíticoNúmero de clase de hierro fundido 35Niquelado sin electrolítico
* Caja endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Puede que no haya niquelado no electrolítico en los extremos y ranuras de los postes.  

Especificaciones

Número de pieza-L
CCTN20-350
Número de piezaL
Incrementos de 1 mm
ABFGE(H)ThK
(d1 )
(R)MAccesorios
Tornillos de cabeza hueca hexagonal
TipoDg6
Juego10-0.005
-0.014
50~25045303315232691813M5
(4.3)
13M4M5-20 × 4 piezas
12-0.006
-0.017
50~30048333518252891814M5
(4.3)
14M4
(Sólido)
CCTN
MCCTN
MCCTNM
15-0.006
-0.017
75~350553540202831.592016M6
(5.2)
15.5M5M6-25 × 4 piezas
20-0.007
-0.020
75~40065405022364092520M6
(5.2)
20M5M6-25 × 4 piezas
25-0.007
-0.020
75~450804860254449.593025M8
(6.8)
24.5M6M8-25x4 piezas
30-0.007
-0.020
100~45085486525495593028M8
(6.8)
27M6
35-0.009
-0.025
125~5001056080305965.5124033M10
(8.6)
32.5M8M10-35 × 4 piezas
40-0.009
-0.025
150~5001106085306471124036M10
(8.6)
35M8
50-0.009
-0.025
200~6001207095407481125041M10
(8.6)
40M10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CCTN10-[50-250/1]
CCTN12-[50-300/1]
CCTN15-[75-350/1]
CCTN20-[75-400/1]
CCTN25-[75-450/1]
CCTN30-[100-450/1]
CCTN35-[125-500/1]
CCTN40-[150-500/1]
MCCTN10-[50-250/1]
MCCTN12-[50-300/1]
MCCTN15-[75-350/1]
MCCTN20-[75-400/1]
MCCTN25-[75-450/1]
MCCTN30-[100-450/1]
MCCTN35-[125-500/1]
MCCTN40-[150-500/1]
MCCTNM10-[50-250/1]
MCCTNM12-[50-300/1]
MCCTNM15-[75-350/1]
MCCTNM20-[75-400/1]
MCCTNM25-[75-450/1]
MCCTNM30-[100-450/1]
MCCTNM35-[125-500/1]
MCCTNM40-[150-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto150 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para soportes: montaje lateral compacto: imagen relacionada
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje en pared Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Sólido Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Método de fijación posterior Tornillo opresor Publicar material Acero al carbono 1045 o equivalente Forma de orificio de montaje Orificio roscado interno
Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor Agujero de espiga No provisto Tipo de venta Juego