(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjunto de Soporte - Eje hueco, base con brida cuadrada, hierro fundido.

Conjunto de Soporte - Eje hueco, base con brida cuadrada, hierro fundido.

· Separar/establecer elemento: Juego
· Forma del orificio de montaje: avellanado
· Accesorio de fijación de postes: Tornillo de cabeza hexagonal
· Posición de montaje del soporte: Montaje horizontal
· Forma de soporte: Brida cuadrada

  • Componentes inCAD
Soportes para dispositivos - brida cuadrada: imagen relacionada
・Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
TipoCorreoSoporteAccesorios
Con brida cuadradaAgujeros ranurados con brida cuadradaMaterial durezaTratamiento de superficiesMaterialTratamiento de superficies
ASTAASPAEquivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
-Número de clase de hierro fundido 35Recubrimiento de conversión de óxido negro o fosfatoTornillo de fijación
Tornillo de cabeza hexagonal
Tapa
(P.2143)
MASTAMASPA1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolítico
KASTAKASPA(Óxido negro)
SASTASASPAAcero inoxidable 304-
ASTAM-Equivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
Niquelado sin electrolíticoNúmero de clase de hierro fundido 35Niquelado sin electrolítico
MASTAM1045 equivalente de acero al carbono
SASTAMAcero inoxidable 304-
* Caja endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Puede que no haya niquelado no electrolítico ni óxido negro en los extremos y ranuras de los postes.
* Para tornillos de cabeza hueca hexagonal, un soporte de óxido negro coincide con un tornillo de óxido negro y un soporte de niquelado no electrolítico coincide con un tornillo de cromato trivalente.
* El tipo de orificio para clavijas incluye clavijas.
 

Especificaciones

Número de pieza-L
ASTA40-400
Número de piezaL
Incrementos de 1 mm
ABFGD1HTKJM(d)Soporte con agujeros para pasadoresAccesorios
Tornillos de cabeza hueca hexagonal
TipoDg6PH7 Pasador incluido
(2 piezas) Tolerancia m6
Tolerancia
Juego10-0.005
-0.014
50~25056304014263512184.511M46---M4-20 × 4 piezas
(Hueco)
ASTA
MASTA
KASTA
SASTA
ASTAM
MASTAM
SASTAM
(Tubería con agujeros para pasadores)
ASPA
MASPA
KASPA
SASPA
12-0.006
-0.017
50~30062364418283512185.513M46---M5-20 × 4 piezas
15-0.006
-0.017
75~35070405020314012206.615M510---M6-25 × 4 piezas
20-0.007
-0.020
75~40080506030404512256.615M511.76+0.012
0
MSTM6-20M6-25 × 4 piezas
25-0.007
-0.020
75~45010060753645501230918M615.28+0.015
0
MSTM8-20M8-25x4 piezas
30-0.007
-0.020
100~45010660803650601230918M616.08+0.015
0
MSTM8-20M8-25x4 piezas
35-0.009
-0.025
125~500118809040557015401120M820.110+0.015
0
MSTM10-30M10-35 × 4 piezas
40-0.009
-0.025
150~500125809540608015401120M822.710+0.015
0
MSTM10-30M10-35 × 4 piezas
50-0.009
-0.025
200~600140100106507010015501424M1030.810+0.015
0
MSTM10-30M12-35 × 4 piezas
[ ! ]El soporte ASPF con orificios para pasadores está disponible en D20.

Modificaciones

Soportes del dispositivo - Brida cuadrada: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASPA20-[75-400/1]
ASPA25-[75-450/1]
ASPA30-[100-450/1]
ASPA35-[125-500/1]
ASPA40-[150-500/1]
ASPA50-[200-600/1]
ASTA10-[50-250/1]
ASTA12-[50-300/1]
ASTA15-[75-350/1]
ASTA20-[75-400/1]
ASTA25-[75-450/1]
ASTA30-[100-450/1]
ASTA35-[125-500/1]
ASTA40-[150-500/1]
ASTA50-[200-600/1]
ASTAM10-[50-250/1]
ASTAM12-[50-300/1]
ASTAM15-[75-350/1]
ASTAM20-[75-400/1]
ASTAM25-[75-450/1]
ASTAM30-[100-450/1]
ASTAM35-[125-500/1]
ASTAM40-[150-500/1]
ASTAM50-[200-600/1]
KASPA20-[75-400/1]
KASPA25-[75-450/1]
KASPA30-[100-450/1]
KASPA35-[125-500/1]
KASPA40-[150-500/1]
KASPA50-[200-600/1]
KASTA10-[50-250/1]
KASTA12-[50-300/1]
KASTA15-[75-350/1]
KASTA20-[75-400/1]
KASTA25-[75-450/1]
KASTA30-[100-450/1]
KASTA35-[125-500/1]
KASTA40-[150-500/1]
KASTA50-[200-600/1]
MASPA20-[75-400/1]
MASPA25-[75-450/1]
MASPA30-[100-450/1]
MASPA35-[125-500/1]
MASPA40-[150-500/1]
MASPA50-[200-600/1]
MASTA10-[50-250/1]
MASTA12-[50-300/1]
MASTA15-[75-350/1]
MASTA20-[75-400/1]
MASTA25-[75-450/1]
MASTA30-[100-450/1]
MASTA35-[125-500/1]
MASTA40-[150-500/1]
MASTA50-[200-600/1]
MASTAM10-[50-250/1]
MASTAM12-[50-300/1]
MASTAM15-[75-350/1]
MASTAM20-[75-400/1]
MASTAM25-[75-450/1]
MASTAM30-[100-450/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Publicar material Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal Agujero de espiga L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto100 ~ 450

Cargando…

 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Tubos Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje orificio escariado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor
Tipo de venta Juego