(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bases para Postes - Con brida compacta, con tornillos de fijación, agueros ranurados.

Soportes para soportes de dispositivos: tipo de orificio ranurado compacto: imagen relacionada
· Materiales
■ Solo soporte
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
LFSBFAcero al carbón 1045Revestimiento de cromo negro de baja temperaturaTornillo de ajuste
LFSTFNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
LFSBF20
Número de parteABFWKD1HTMBaja temperatura. Soporte de cromado negro Arandela incluidaSoporte de niquelado sin electrodos Incluye arandelaSoporte de acero inoxidable 304 con arandela incluida
TipoD g6
Solo soporte

LFSBF
LFSTF
6-0.004
-0.012
33182364.51420612.5M4WSSB6-4-2WSSM6-4-2WSSS6-4-2
8-0.005
-0.014
38202664.51630815M4WSSB10-4-2WSSM10-4-2WSSS10-4-2
10-0.005
-0.014
40222864.51835818M4WSSB10-4-2WSSM10-4-2WSSS10-4-2
12-0.006
-0.017
46243265.52035818M4WSSB12-5-2WSSM12-5-2WSSS12-5-2
15-0.006
-0.017
562940106.62540820M5WSSB14-6-3WSSM14-6-3WSSS14-6-3
20-0.007
-0.020
633446106.630451025M5WSSB14-6-3WSSM14-6-3WSSS14-6-3
25-0.007
-0.020
78415610937501030M6WSSB16-8-3WSSM16-8-3WSSS16-8-3
30-0.007
-0.020
82466210942601030M6WSSB16-8-3WSSM16-8-3WSSS16-8-3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LFSBF6
LFSBF10
LFSBF12
LFSBF15
LFSBF20
LFSBF30
LFSTF8
LFSTF10
LFSTF12
LFSTF15
LFSTF20
LFSTF25
LFSTF30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para soportes de dispositivos: tipo de orificio ranurado compacto: imagen relacionada
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida compacta
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje No provisto Material de soporte Acero al carbón 1045
Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje Agujero ranurado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor
Agujero de espiga No provisto Tipo de venta Solo soporte