(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de Soporte - Eje hueco, base con brida compacta, con agueros ranurados.

Soportes para soportes de dispositivos: tipo de orificio ranurado compacto: imagen relacionada
· Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
TipoCorreoSoporte[ A ] Accesorios
[ M ] Material [ H ] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LFSBA1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045Revestimiento de cromo negro de baja temperaturaAjuste la tapa de la arandela del tornillo (p. 2143)
LFSTA1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045Niquelado sin electrolítico
* Caja endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Para postes para stands únicamente, consulte la pág. 2230–2231.
* Puede que no haya niquelado no electrolítico ni óxido negro en los extremos y ranuras de los postes.
* Es posible que el tratamiento de la superficie no se aplique al interior de los orificios ranurados del soporte.
 

Especificaciones

Número de parte-L
LFSTA15
-
250
Número de parteLABFWKD1HTM(d)Soporte de cromado negro Arandela incluidaSoporte de niquelado sin electrodos Incluye arandelaSoporte de acero inoxidable 304 con arandela incluida
TipoD g6
Juego
(Hueco)
LFSBA
LFSTA
10-0.005
-0.014
50~25040222864.51835818M46WSSB10-4-2WSSM10-4-2WSSS10-4-2
12-0.006
-0.017
50~30046243265.52035818M46WSSB12-5-2WSSM12-5-2WSSS12-5-2
15-0.006
-0.017
75~350562940106.62540820M510WSSB14-6-3WSSM14-6-3WSSS14-6-3
20-0.007
-0.020
75~400633446106.630451025M511.7WSSB14-6-3WSSM14-6-3WSSS14-6-3
25-0.007
-0.020
75~45078415610937501030M615.2WSSB16-8-3WSSM16-8-3WSSS16-8-3
30-0.007
-0.020
100~45082466210942601030M616WSSB16-8-3WSSM16-8-3WSSS16-8-3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LFSBA10-[50-250/1]
LFSBA12-[50-300/1]
LFSBA15-[75-350/1]
LFSBA20-[75-400/1]
LFSBA25-[75-450/1]
LFSBA30-[100-450/1]
LFSTA10-[50-250/1]
LFSTA12-[50-300/1]
LFSTA15-[75-350/1]
LFSTA20-[75-400/1]
LFSTA25-[75-450/1]
LFSTA30-[100-450/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cromado negro50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Cromado negro50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Cromado negro75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Cromado negro75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Cromado negro75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Cromado negro100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolítico75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolítico100 ~ 450

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida compacta
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Tubos Material de soporte Acero al carbón 1045
Método de fijación posterior Tornillo opresor Publicar material Acero al carbono 1045 o equivalente Tratamiento de superficie posterior Niquelado sin electrolítico
Tratamiento post termal No provisto Forma de orificio de montaje Agujero ranurado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor
Agujero de espiga No provisto Tipo de venta Juego