(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Con brida compacta, con tornillos de fijación.

Soportes para dispositivos: brida compacta, tubería: imagen relacionada
· Materiales
■ Solo soporte
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
MFSBFAcero al carbón 1045Revestimiento de cromo negro de baja temperaturaTornillo de ajuste
MFSTFNiquelado electrolítico
MFSLF(Óxido negro)
MFSSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
MFSBF20
Número de parteABFD1HTbM
TipoD g6
Solo soporte

MFSBF
MFSTF
MFSLF
MFSS
*16-0.004
-0.012
3318231420612.54.5M4
8-0.005
-0.014
38202616308154.5M4
10-0.005
-0.014
40222818358184.5M4
12-0.006
-0.017
46243220358185.5M4
15-0.006
-0.017
56294025408206.6M5
20-0.007
-0.020
633446304510256.6M5
25-0.007
-0.020
784156375010309M6
30-0.007
-0.020
824662426010309M6
* 1. D6 está disponible solo para MFSBF, MFSTF.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFSBF6
MFSBF8
MFSBF10
MFSBF12
MFSBF15
MFSBF20
MFSBF25
MFSBF30
MFSLF8
MFSLF10
MFSLF12
MFSLF15
MFSLF20
MFSLF25
MFSLF30
MFSS8
MFSS10
MFSS12
MFSS15
MFSS20
MFSS25
MFSS30
MFSTF6
MFSTF8
MFSTF10
MFSTF12
MFSTF15
MFSTF20
MFSTF25
MFSTF30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Material de soporte Tratamiento de superficie de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida compacta
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje No provisto Método de fijación posterior Tornillo opresor
Forma de orificio de montaje A través del orificio Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor Agujero de espiga No provisto
Tipo de venta Solo soporte