(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de Soporte - Eje hueco, base con brida compacta.

Soportes para dispositivos: brida compacta, tubería: imagen relacionada
· Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
TipoCorreoSoporte[ A ] Accesorios
[ M ] Material [ H ] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FSBAM1045 Equivalente de acero al carbono endurecido por inducciónNiquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045Revestimiento de cromo negro a baja temperaturaTornillo de fijación
Tapa
(P.2143)
MFSBA1045 equivalente de acero al carbono
KFSBA(Óxido negro)
MFSBBAcero inoxidable 304-
FSTAM1045 Equivalente de acero al carbono endurecido por inducciónNiquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045Niquelado sin electrolítico
MFSTA1045 equivalente de acero al carbono
MFSTBAcero inoxidable 304-
KBFSBA1045 equivalente de acero al carbono(Óxido negro)Acero al carbono 1045(Óxido negro)
MFSSSAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 304-
* Caja endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Para postes para stands únicamente, consulte la pág. 2230–2231.
* Puede que no haya niquelado no electrolítico ni óxido negro en los extremos y ranuras de los postes.
 

Especificaciones

Número de parte-L
MFSTA15
-
250
Número de parteL
Incremento de 1 mm
ABFD1HTbM(d)
TipoD g6
Juego
(Hueco)
FSBAM
MFSBA
KFSBA
MFSBB
FSTAM
MFSTA
MFSTB
KBFSBA
MFSSS
10-0.005
-0.014
50~25040222818358184.5M46.0
12-0.006
-0.017
50~30046243220358185.5M46.0
15-0.006
-0.017
75~35056294025408206.6M510.0
20-0.007
-0.020
75~400633446304510256.6M511.7
25-0.007
-0.020
75~450784156375010309M615.2
30-0.007
-0.020
100~450824662426010309M616.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSBAM10-[50-250/1]
FSBAM12-[50-300/1]
FSBAM15-[75-350/1]
FSBAM20-[75-400/1]
FSBAM25-[75-450/1]
FSBAM30-[100-450/1]
FSTAM10-[50-250/1]
FSTAM12-[50-300/1]
FSTAM15-[75-350/1]
FSTAM20-[75-400/1]
FSTAM25-[75-450/1]
FSTAM30-[100-450/1]
KBFSBA10-[50-250/1]
KBFSBA12-[50-300/1]
KBFSBA15-[75-350/1]
KBFSBA20-[75-400/1]
KBFSBA25-[75-450/1]
KBFSBA30-[100-450/1]
KFSBA10-[50-250/1]
KFSBA12-[50-300/1]
KFSBA15-[75-350/1]
KFSBA20-[75-400/1]
KFSBA25-[75-450/1]
KFSBA30-[100-450/1]
MFSBA10-[50-250/1]
MFSBA12-[50-300/1]
MFSBA15-[75-350/1]
MFSBA20-[75-400/1]
MFSBA25-[75-450/1]
MFSBA30-[100-450/1]
MFSBB10-[50-250/1]
MFSBB12-[50-300/1]
MFSBB15-[75-350/1]
MFSBB20-[75-400/1]
MFSBB25-[75-450/1]
MFSBB30-[100-450/1]
MFSSS10-[50-250/1]
MFSSS12-[50-300/1]
MFSSS15-[75-350/1]
MFSSS20-[75-400/1]
MFSSS25-[75-450/1]
MFSSS30-[100-450/1]
MFSTA10-[50-250/1]
MFSTA12-[50-300/1]
MFSTA15-[75-350/1]
MFSTA20-[75-400/1]
MFSTA25-[75-450/1]
MFSTA30-[100-450/1]
MFSTB10-[50-250/1]
MFSTB12-[50-300/1]
MFSTB15-[75-350/1]
MFSTB20-[75-400/1]
MFSTB25-[75-450/1]
MFSTB30-[100-450/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Material de soporte Tratamiento de superficie de soporte Publicar material Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero inoxidable 304No provistoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto100 ~ 450

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida compacta
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Tubos Método de fijación posterior Tornillo opresor
Forma de orificio de montaje A través del orificio Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor Agujero de espiga No provisto
Tipo de venta Juego