(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Circulares- Graduado sin números, sólido, longitud configurable.

Puestos para Stands -Calibrados- -Longitud configurable-: Imagen relacionada
[ ! ]Si la sección impresa entra en contacto con aceite mineral, la escala se desvanecerá.

[ ! ]La escala es sin números.
[ ! ]Usa la escala como referencia.
· Materiales
Tipo[M] Material
FGSTNAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
FGSTN10
-
100
Número de parteL
Incremento de 1 mm
TipoD f8
FGSTN10-0.013
-0.035
35~450
12-0.016
-0.043
35~450
15-0.016
-0.043
40~450
20-0.020
-0.053
45~450
25-0.020
-0.053
50~450

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGSTN10-[35-450/1]
FGSTN12-[35-450/1]
FGSTN15-[40-450/1]
FGSTN20-[45-450/1]
FGSTN25-[50-450/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101035 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

101235 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

101540 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

102045 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

102550 ~ 450

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Puestos para Stands -Calibrados- -Longitud configurable-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Recto Extremo (derecho) Recto
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies No provisto Estilo Sólido
Escala grabada Con escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto A Sólido