(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Forma circular
· Forma del extremo izquierdo: ranura en V
· Forma del extremo derecho: Recto
· Estilo: Hueco
· Escala grabada: Sin escala
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SMSTAM10-150
Tipo | [ M ] Material [ H ] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies |
STA | 1045 Equivalente de acero al carbono 58HRC ~ Inducción de la caja endurecida (profundidad 1.0 a 1.5) | - |
STAM | Niquelado electrolítico | |
MSTAM | 1045 Equivalente de acero al carbono | Niquelado electrolítico |
GSTAM | 1045 Equivalente de acero al carbono | (Óxido negro) |
SMSTAM | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L |
STAM12 | - | 250 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | (D1) | ℓ | h | (d) | ||
Tipo | D g6 | ||||||
Hueco STA STAM MSTAM GSTAM SMSTAM | 10 | -0.005 -0.014 | 35~250 | 8.5 | 18 | 4 | 6.0 |
12 | -0.006 -0.017 | 35~300 | 10 | 18 | 4 | 6.0 | |
15 | -0.006 -0.017 | 40~350 | 13 | 20 | 5 | 10.0 | |
20 | -0.007 -0.020 | 45~400 | 17 | 25 | 5 | 11.7 | |
25 | -0.007 -0.020 | 50~450 | 22 | 30 | 6 | 15.2 | |
30 | -0.007 -0.020 | 60~450 | 27 | 30 | 6 | 16.0 | |
35 | -0.009 -0.025 | 70~500 | 32 | 40 | 8 | 20.1 | |
40 | -0.009 -0.025 | 80~500 | 37 | 40 | 8 | 22.7 | |
50 | -0.009 -0.025 | 100~600 | 46 | 50 | 10 | 30.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Forma circular | Extremo (izquierdo) | V Groove | Extremo (derecho) | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Hueco | Escala grabada | Sin escala | Piloto (cóncavo-convexo al final) | No provisto |
A | Tubos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente