(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Cuadrados - Ambos extremos roscados, longitud configurable.

Postes Cuadrados - Ambos extremos roscados, longitud configurable.
  • Menor Tiempo de Envío

Área de montaje más grande que los postes hexagonales, conveniente para montaje lateral.

  • Componentes inCAD
Postes cuadrados - Ambos extremos roscados: Imagen relacionada
[ ! ] El golpeteo puede causar una ligera distorsión de la dimensión B.
[ ! ] El aceite anticorrosivo se aplica sobre acero al carbono 1018
productos
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Dimensión L configurableDimensión L, Diámetro del hilo configurable
NLRFBNLRBFAcero al carbón 1018-
LRFBLRBBF(Óxido negro)
PLRFBPLRBFNiquelado electrolítico
SLRFBSLRBFAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-M-N
(Ambos extremos roscados, L dimensión configurable)
(Ambos extremos roscados, dimensión L, diámetro de rosca configurable)
NLRFB10
SLRBF20
-
-
150
400

-

M8

-

N10
Tolerancia de la dimensión L
L 10~300 ±0.1
L301~600 ±0.3
L601~700 ±0.4
Para un solo pedido de 10 piezas o menos, cuando L≤200, todas las piezas producidas simultáneamente en un lote tendrán una tolerancia de dimensión L de ± 0.02 o mejor.

■ Ambos extremos roscados, L dimensión configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (grueso)
TipoB
Ambos extremos planos
Acero al carbón 1018
NLRFB
LRFB
PLRFB
Acero inoxidable 304
SLRFB
810~150M4
1015~300M5
1225~400M6
1530~400M8
2040~400M10
2550~400M12
3060~400M16
[ ! ] Cuando L≤Mx4, el orificio roscado pasa.
[ ! ] Cuando L≤Mx6, el agujero piloto puede pasar.

■ Ambos extremos roscados, dimensión L, diámetro de rosca configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (grueso)/N (grueso)
TipoB
Ambos extremos planos
Acero al carbón 1018
NLRBF
LRBBF
PLRBF
Acero inoxidable 304
SLRBF
820~150345     
1020~300 456    
1225~400 4568   
1530~400 4568   
2040~400  5681012 
2550~400   68101216
3060~400    8101216
[ ! ] L≥Mx2+Nx2

Modificaciones

Postes cuadrados - Ambos extremos roscados: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRBBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
LRBBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LRBBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LRBBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LRBBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
LRFB8-[10-150/1]
LRFB10-[15-300/1]
LRFB12-[25-400/1]
LRFB15-[30-400/1]
LRFB20-[40-400/1]
LRFB25-[50-400/1]
LRFB30-[60-400/1]
NLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
NLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
NLRFB8-[10-150/1]
NLRFB10-[15-300/1]
NLRFB12-[25-400/1]
NLRFB15-[30-400/1]
NLRFB20-[40-400/1]
NLRFB25-[50-400/1]
NLRFB30-[60-400/1]
PLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
PLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
PLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
PLRFB8-[10-150/1]
PLRFB10-[15-300/1]
PLRFB12-[25-400/1]
PLRFB15-[30-400/1]
PLRFB20-[40-400/1]
PLRFB25-[50-400/1]
PLRFB30-[60-400/1]
SLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
SLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
SLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
SLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
SLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
SLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
SLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
SLRFB8-[10-150/1]
SLRFB10-[15-300/1]
SLRFB12-[25-400/1]
SLRFB15-[30-400/1]
SLRFB20-[40-400/1]
SLRFB25-[50-400/1]
SLRFB30-[60-400/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Diámetro del hilo N (mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 5-3 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 6-4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 8-4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 8-4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 12-5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 16-6 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 16-8 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10810 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro44-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101015 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro55-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro88-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro1010-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro1212-
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro1616-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 5-3 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 6-4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 8-4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 8-4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 12-5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 16-6 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto8 ~ 16-8 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10810 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto44-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101015 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto55-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto88-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto1010-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto1212-
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto1616-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 5-3 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 6-4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 8-4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 8-4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 12-5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 16-6 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8 ~ 16-8 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10810 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico44-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101015 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico55-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico88-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico1010-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico1212-
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico1616-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 5-3 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 6-4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 8-4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 8-4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto5 ~ 12-5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 16-6 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto8 ~ 16-8 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10810 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto44-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101015 ~ 300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto55-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto66-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto88-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto1010-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto1212-
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto1616-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Postes cuadrados - Ambos extremos roscados: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cuadrado Extremo (izquierdo) Grifos Extremo (derecho) Grifos
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto