(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Postes Circulares - Un extremo con roscado externo y uno roscado interno, dimensiones configurables.

Postes Circulares - Un extremo con roscado externo y uno roscado interno, dimensiones configurables.
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se añade material de aluminio. [julio de 2023]
Los postes circulares métricos macho-hembra (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2011-T8 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro/niquelado electrolítico/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial . Y se puede seleccionar la instalación o extracción de llaves planas.
[Rango de diámetro] 5 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD
Postes circulares: un extremo roscado, un extremo roscado, dimensión L configurable y longitud de rosca: Imagen relacionada
* C0,2 a 0,5
en la esquina
[! ] El golpeteo puede causar distorsión de la dimensión D. [! ] El aceite anticorrosivo se aplica sobre acero al carbono 1018 o productos equivalentes. [ ! ]SC≤L-ℓ1
[! ] El área alrededor de las caras planas de la llave puede volverse brillante debido al pulido.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Un extremo roscado Un extremo roscado, diámetro de longitud de rosca configurable
EstándarLlaves planas
NETHNETHSAcero al carbón 1018 o equivalente-
ETKHETKHS(Óxido negro)
PETHPETHSNiquelado sin electrolítico
SETHSETHSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-F-SC-M-N
ETKH15-210.5-F40  -M6-N8
■ Un extremo roscado Un extremo roscado / Ambos extremos roscados, longitud de rosca y diámetro configurables
Número de parteIncremento de 0.5 mmMNW1A
TipoDLFSC
Solo con planos de llave
Un extremo roscado Un extremo roscado
Longitud de rosca y diámetro configurable
(Estándar) (Llave inglesa)
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETH NETHS
ETKH ETKHS
PETH PETHS
Acero inoxidable 304
SETH SETHS
515~1005~250~422.63         2.63         481.0
615~1005~300~42 34         34        581.0
820~2008~400~142  45         45       781.6
1020~4008~450~342  456        456      882.0
1225~50010~550~390   568        568     10102.5
1530~60012~600~490    6810        6810    13103.0
2040~60015~750~490    681012       681012   17103.5
2555~70020~800~590    68101216      68101216  22104.0
3065~80025~900~685    6810121620     6810121620 27155.0
*3580~90030~1000~785     81012162024     8101216202430156.0
*4080~100035~1100~880      1012162024      101216202436206.0
*5080~100040~1200~980       12162024       1216202441206.0
[ ! ]* D≥35 es aplicable solo a N ####, E #### y P ####. (Solo aplicable a tipos de piezas de 5 dígitos que comienzan en E, N y P) [! ] Cuando se requiere L − SC≤Nx3, W − N≥2. [! ] L≥Nx3 + 2
La tolerancia de la dimensión L es normalmente.
L 15~300 ±0.1
L300.5~600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4

Modificaciones



Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ETKH5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKH6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKH8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
ETKH10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKH12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKH15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
ETKH20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKH25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKH30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKH35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKH40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKH50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
ETKHS5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKHS6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKHS8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-SC[0-142/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
ETKHS10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-SC[0-342/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKHS12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-SC[0-390/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKHS15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
ETKHS20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKHS25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-SC[0-590/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKHS30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-SC[0-685/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKHS35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-SC[0-785/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-SC[0-880/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
NETH5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
NETH6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
NETH8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
NETH10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NETH12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
NETH15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
NETH20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
NETH25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NETH30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NETH35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETH40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
NETH50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
NETHS5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
NETHS6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
NETHS8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-SC[0-142/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
NETHS10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-SC[0-342/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NETHS12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-SC[0-390/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
NETHS15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
NETHS20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
NETHS25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-SC[0-590/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NETHS30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-SC[0-685/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NETHS35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-SC[0-785/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETHS40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-SC[0-880/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
NETHS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
PETH5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
PETH6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
PETH8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
PETH10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
PETH12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
PETH15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
PETH20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
PETH25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PETH30-[65-800/0.5]-F[25-90/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PETH35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PETH40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
PETH50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Tornillo Longitud F
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Distancia a los planos de llave inglesa [SC]
(mm)
Llave inglesa B (circular)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro2.6 ~ 35 ~ 252.6 ~ 3--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 45 ~ 303 ~ 4--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 58 ~ 404 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 68 ~ 454 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 810 ~ 555 ~ 8--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 1012 ~ 606 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 1215 ~ 756 ~ 12--
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 1620 ~ 806 ~ 16--
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 2025 ~ 906 ~ 20--
1 Pieza(s)

9 Días o más

103580 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 2430 ~ 1008 ~ 24--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104080 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro10 ~ 2435 ~ 11010 ~ 24--
1 Pieza(s)

9 Días o más

105080 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro12 ~ 2440 ~ 12012 ~ 24--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro2.6 ~ 35 ~ 252.6 ~ 30 ~ 424
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 45 ~ 303 ~ 40 ~ 425
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 58 ~ 404 ~ 50 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 68 ~ 454 ~ 60 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 810 ~ 555 ~ 80 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 1012 ~ 606 ~ 100 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 1215 ~ 756 ~ 120 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 1620 ~ 806 ~ 160 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 2025 ~ 906 ~ 200 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

103580 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 2430 ~ 1008 ~ 240 ~ 78530
1 Pieza(s)

9 Días o más

104080 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro10 ~ 2435 ~ 11010 ~ 240 ~ 88036
1 Pieza(s)

9 Días o más

105080 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro12 ~ 2440 ~ 12012 ~ 240 ~ 98041
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto2.6 ~ 35 ~ 252.6 ~ 3--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 45 ~ 303 ~ 4--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 58 ~ 404 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 68 ~ 454 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 810 ~ 555 ~ 8--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 1012 ~ 606 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 1215 ~ 756 ~ 12--
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 1620 ~ 806 ~ 16--
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 2025 ~ 906 ~ 20--
1 Pieza(s)

9 Días o más

103580 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto8 ~ 2430 ~ 1008 ~ 24--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104080 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto10 ~ 2435 ~ 11010 ~ 24--
1 Pieza(s)

9 Días o más

105080 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto12 ~ 2440 ~ 12012 ~ 24--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto2.6 ~ 35 ~ 252.6 ~ 30 ~ 424
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 45 ~ 303 ~ 40 ~ 425
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 58 ~ 404 ~ 50 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 68 ~ 454 ~ 60 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 810 ~ 555 ~ 80 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 1012 ~ 606 ~ 100 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 1215 ~ 756 ~ 120 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 1620 ~ 806 ~ 160 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 2025 ~ 906 ~ 200 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

103580 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto8 ~ 2430 ~ 1008 ~ 240 ~ 78530
1 Pieza(s)

9 Días o más

104080 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto10 ~ 2435 ~ 11010 ~ 240 ~ 88036
1 Pieza(s)

9 Días o más

105080 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto12 ~ 2440 ~ 12012 ~ 240 ~ 98041
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico2.6 ~ 35 ~ 252.6 ~ 3--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 45 ~ 303 ~ 4--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 58 ~ 404 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 68 ~ 454 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 810 ~ 555 ~ 8--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 1012 ~ 606 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 1215 ~ 756 ~ 12--
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 1620 ~ 806 ~ 16--
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 2025 ~ 906 ~ 20--
1 Pieza(s)

9 Días o más

103580 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8 ~ 2430 ~ 1008 ~ 24--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104080 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico10 ~ 2435 ~ 11010 ~ 24--
1 Pieza(s)

9 Días o más

105080 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico12 ~ 2440 ~ 12012 ~ 24--

Cargando…

Ejemplo

Postes circulares: un extremo roscado, un extremo roscado, configurable L dimensión y longitud del hilo: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Grifos
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto