(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Postes Hexagonales - Rosca pequeña, con roscado externo e interno.

Postes Hexagonales - Rosca pequeña, con roscado externo e interno.
  • Descuento por volumen

Los postes hexagonales métricos macho-hembra (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente y en acero inoxidable 303 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Óxido negro/niquelado electrolítico/o sin tratamiento superficial . Adecuado para espacios limitados o lugares que requieren ahorro de espacio.
[Rango de diámetro] 4 mm, 5 mm, 5,5 mm
[Rango de longitud] 5 mm - 20 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD
Postes hexagonales pequeños: un extremo roscado, un extremo roscado: imagen relacionada
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BSLCG1018 acero al carbono o SUM(Óxido negro)
PSLCGNiquelado electrolítico
SLCGAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-L
SLCG 5-20
Número de parteLM(C)
TipoB
BSLCG5.55678910111213141516171820M366.3
PSLCG5.55678910111213141516171820M366.3
SLCG45678910    15   20M254.6
556 8910    15   20M2.655.8
5.55678910111213141516171820M366.3
[ ! ]El aceite preventivo contra el óxido se aplica a postes con óxido negro y acabado niquelado sin electrodos.
[ ! ]Para un tipo roscado de un extremo y un tipo roscado de un extremo, cuando las dimensiones L son 5 y 6, entonces la dimensión ℓ es 3 y 4 respectivamente.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSLCG5.5-5
BSLCG5.5-6
BSLCG5.5-7
BSLCG5.5-8
BSLCG5.5-9
BSLCG5.5-10
BSLCG5.5-11
BSLCG5.5-12
BSLCG5.5-13
BSLCG5.5-14
BSLCG5.5-15
BSLCG5.5-16
BSLCG5.5-17
BSLCG5.5-18
BSLCG5.5-20
PSLCG5.5-5
PSLCG5.5-6
PSLCG5.5-7
PSLCG5.5-8
PSLCG5.5-9
PSLCG5.5-10
PSLCG5.5-11
PSLCG5.5-12
PSLCG5.5-13
PSLCG5.5-14
PSLCG5.5-15
PSLCG5.5-16
PSLCG5.5-17
PSLCG5.5-18
PSLCG5.5-20
SLCG4-5
SLCG4-6
SLCG4-7
SLCG4-8
SLCG4-9
SLCG4-10
SLCG4-15
SLCG4-20
SLCG5-5
SLCG5-6
SLCG5-8
SLCG5-9
SLCG5-10
SLCG5-15
SLCG5-20
SLCG5.5-5
SLCG5.5-6
SLCG5.5-7
SLCG5.5-8
SLCG5.5-9
SLCG5.5-10
SLCG5.5-11
SLCG5.5-12
SLCG5.5-13
SLCG5.5-14
SLCG5.5-15
SLCG5.5-16
SLCG5.5-17
SLCG5.5-18
SLCG5.5-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.55[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.56[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.57[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.58[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.59[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.510[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.511[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.512[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.513[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.514[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.515[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.516[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.517[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.518[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.520[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.55[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.56[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.57[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.58[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.59[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.510[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.511[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.512[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.513[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.514[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.515[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.516[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.517[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.518[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.520[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1059[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.55[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.56[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.57[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.58[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.59[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.511[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.513[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.514[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.516[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.517[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.518[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Hexagonal Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Grifos
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto