(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de avance - perilla, paso 0.25 o 0.5

Tornillos de avance - perilla, paso 0.25 o 0.5
  • Descuento por volumen

Tornillos de alimentación que tienen el tornillo y el casquillo terminados con alta precisión para minimizar el juego.

  • Componentes inCAD
[Parte de mantenimiento de la etapa] Tornillos de alimentación - Tipo de perilla (Paso 0.25, 0.5): Imagen relacionada
· Materiales
[M] Tornillo de material: acero inoxidable 303, tuerca: latón con bajo contenido de cadmio

Especificaciones

Número de parte
XBMF3
Tornillo de alimentaciónNúmero de parteDirigirCarreraTipo de deslizamiento de bola lineal / Tipo de rodillo transversal Tamaño de superficie de etapa aplicablePeso (g)
TipoNo.
Con perillaXBMF30.25±3.225 cuadrados5
60.25±6.540 a 80 cuadrados30
XBM30.5±3.225 cuadrados5
60.5±6.540 a 80 cuadrados30
120.5±12.5100 cuadrados, 120 cuadrados50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XBM3
XBM6
XBM12
XBMF3
XBMF6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (accidente cerebrovascular) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103(±3.2)0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(±6.5)0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012(±12.5)0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103(±3.2)0.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(±6.5)0.25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Sinfín de alimentación para etapa Tornillo de alimentación Mando