(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezas micrométricas - digital, carrera +/ - 12,5 mm

Cabezas micrométricas - digital, carrera +/ - 12,5 mm
  • Descuento por volumen

Cabezales micrométricos digitales
· Carrera (mm): ±12,5

  • Componentes inCAD

PDF

[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro digital (carrera +/- 12.5 mm): imagen relacionada
[ ! ]El dibujo muestra el micrómetro en el estado central del trazo.
[ ! ]El micrómetro tiene un sistema de perno / tuerca, por lo que la longitud total no cambia.
· Materiales
[M] Eje del material: SKS, Mango: SUMA, Tuerca / Rosca: Latón con bajo contenido de cadmio
[A] Accesorios: Llave dedicada (solo con tipo de tuerca)

Especificaciones

Número de parte
MCLN84
Número de parteCarrera (mm)Graduación Mínima (mm)Distancia de recorrido por rotación (mm)Peso (kg)
TipoNo.
MCLN84±12.50.0010.50.235

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCLN84
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro digital (carrera +/- 12.5 mm): imagen relacionada
[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro digital (carrera +/- 12.5 mm): imagen relacionada
[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro digital (carrera +/- 12.5 mm): imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA421

Información básica

Tipo Cabeza micrométrica Diámetro de montaje(φ) 10 Diámetro de la punta(φ) 6.35
Tornillo de fijación M9.5X0.5 Carrera (estándar Standard movimiento grueso)(mm) 0~25 Resolución (estándar / aleteo) 0.001
Por rotación de movimiento Cantidad(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCLN84 de la serie Cabezas micrométricas - digital, carrera +/ - 12,5 mm.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico