(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezas micrométricas - carrera +/ - 6,5 mm o +/ - 12,5 mm

Cabezas micrométricas - carrera +/ - 6,5 mm o +/ - 12,5 mm
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Cabezas micrométricas
· Tornillo de fijación: M9.5 × 0.5
· Resolución estándar/flutter: 0.01
· Por rotación de cantidad de movimiento (mm): 0.5

  • Componentes inCAD

PDF

[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (carrera +/- 6.5 mm, +/- 12.5 mm): imagen relacionada
[ ! ]El dibujo muestra el micrómetro en el estado central del trazo.
[ ! ]El micrómetro tiene un sistema de perno / tuerca, por lo que la longitud total no cambia.
· Materiales
[M] Eje del material: SKS, Mango: SUMA, Tuerca / Rosca: Latón con bajo contenido de cadmio
[A] Accesorios: Llave dedicada (solo con tipo de tuerca)

Especificaciones

Número de parte
MCLN6
Número de parteCarrera (mm)Graduación Mínima (mm)Distancia de recorrido por rotación (mm)Peso (kg)
TipoNo.
MCLN6±6.50.010.50.03
12±12.50.010.50.09

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCLN6
MCLN12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de montaje
(φ)
Diámetro de la punta
(φ)
Carrera (estándar Standard movimiento grueso)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109.55±6.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10106.35±12.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (carrera +/- 6.5 mm, +/- 12.5 mm): imagen relacionada
[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (carrera +/- 6.5 mm, +/- 12.5 mm): imagen relacionada
[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (carrera +/- 6.5 mm, +/- 12.5 mm): imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA421

Información básica

Tipo Cabeza micrométrica Tornillo de fijación M9.5X0.5 Resolución (estándar / aleteo) 0.01
Por rotación de movimiento Cantidad(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico