(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezas micrométricas - carrera +/ - 3,25 mm

Cabezas micrométricas - carrera +/ - 3,25 mm
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Cabezas micrométricas
· Carrera (movimiento estándar·grueso) (mm): ±3.25

  • Componentes inCAD
[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (carrera +/- 3.25 mm): imagen relacionada
[ ! ]El dibujo muestra el micrómetro en el estado central del trazo.
[ ! ]El micrómetro tiene un sistema de perno / tuerca, por lo que la longitud total no cambia.
· Materiales
[M] Eje del material: SKS, Mango: SUMA, Tuerca / Rosca: Latón con bajo contenido de cadmio
[A] Accesorios: Llave dedicada (solo con tipo de tuerca)

Especificaciones

Número de parte
MCLN3

Número de parteCarrera (mm)Graduación Mínima (mm)Distancia de recorrido por rotación (mm)Peso (kg)
TipoNo.
MCLN1±3.250.010.50.01
2±3.250.010.50.03
3±3.250.010.50.01
4±3.250.0050.250.03

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCLN1
MCLN2
MCLN3
MCLN4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de montaje
(φ)
Diámetro de la punta
(φ)
Tornillo de fijación Resolución (estándar / aleteo) Por rotación de movimiento Cantidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063.5Ninguno0.010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.56.35Ninguno0.010.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1063.5M6X0.50.010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.56.35Ninguno0.0050.25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (carrera +/- 3.25 mm): imagen relacionada
[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (carrera +/- 3.25 mm): imagen relacionada
[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (carrera +/- 3.25 mm): imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA421
 

Información básica

Tipo Cabeza micrométrica Carrera (estándar Standard movimiento grueso)(mm) ±3.25

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico