(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojinetes para plantillas de inspección - agujero cuadrado

Cojinetes para plantillas de inspección - agujero cuadrado

· Forma: Recto
· Forma del agujero: Cuadrado
· Tolerancia del diámetro exterior: Estándar
· Tipo de agujero interior: Recto
· Número de grifos intervenidos: Sin grifo

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección - Diámetro cuadrado, recto: imagen relacionada
[ ! ]1K= (P-2R)2+(W-2R)2+2R
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
Tipo
PasadorCorte d
P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCKJBSRKJBHSRKJBSRDKJBHSRD
Acero inoxidable 304-KJBSRSKJBHSRSKJBSRDS-

Especificaciones

Número de parte-P-W-R-L
 
Tipo Código de material D
KJBSTR12-P9.00-W4.00-R0.3-L15
KJB SR 12-P8.00-W5.00-R0.3-L12
P, WH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~22.00+0.021
0
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
W
Incremento de 0.01 mm
R
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
Tipo[ ! ]3
D
Recto
Taco [! ] 2Corte d
P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7
KJBSRKJBHSRKJBSRDKJBHSRD104.00~ 8.00P> W
(W≥3.00)
0.20≤R≤W/25~20
124.00~10.00
KJBSRSKJBHSRSKJBSRDS 166.00~14.00
2010.00~18.00
2514.00~22.00
[ ! ]2. Debe haber un espesor de pared de 1 mm o más entre el orificio del pasador y el cuadrado ({(D − W)/2} −2≥1).
[ ! ]3. Debe haber un espesor de pared de 1 mm o más entre el diámetro exterior y el orificio cuadrado (para D = 25, 1,5 mm o más). (K≤Pmax)

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección - Diámetro cuadrado, recto: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBHSR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza Material Detalles de dureza Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
Longitud total L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación rectoH7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación rectoH7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación rectoH7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación rectoH7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación rectoH7255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D rectoH7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D rectoH7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D rectoH7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D rectoH7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D rectoH7255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación rectoH7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación rectoH7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación rectoH7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación rectoH7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación rectoH7255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación recto+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación recto+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación recto+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación recto+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación recto+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D recto+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D recto+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D recto+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D recto+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte D recto+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Corte D recto+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Corte D recto+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Corte D recto+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Corte D recto+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Corte D recto+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación recto+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación recto+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación recto+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación recto+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación recto+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Recto Tipo de agujero interno Recto Forma del agujero Cuadrado
No tocar o tocar Sin grifo Tolerancia de diámetro exterior Estándar Acabado superficial Ninguno