(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cojinetes para plantillas de inspección - agujero ovalado, con hombro

Cojinetes para plantillas de inspección - agujero ovalado, con hombro

· Forma: Con hombro
· Forma del agujero: Oval
· Tolerancia del diámetro exterior: Estándar
· Tipo de agujero interior: Recto
· Número de grifos intervenidos: Sin grifo

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección - agujero de forma ovalada, con rebordes: imagen relacionada
[! ] Algunas combinaciones no están disponibles. Por favor refiérase a la tabla de abajo
[ ! ]1. Cuando la pared es de 2 mm o menos {(DP) / 2≤2}, R es 0.5.
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
Tipo
Pin dowelD corte
P+0.03
+0.01
W+0.03
+0.01
PH7 WH7P+0.03
+0.01
W+0.03
+0.01
PH7 WH7
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCKJBSTCKJBHSTCKJBSTCDKJBHSTCD
Acero inoxidable 304-KJBSTCSKJBHSTCS--
440C o 420 acero inoxidable45~50HRCKJBSTCCKJBHSTCCKJBSTCDCKJBHSTCDC

Especificaciones

Número de parte-P-W-L-T
 
Tipo Código de material D
KJBSTC12-P9.50-W4.50 -L15-T2
P, WH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~27.00+0.021
0
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
W
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
RTH
TipoD
Con soporte
PasadorCorte d
P+0.03
+0.01
W+0.03
+0.01
PH7 WH7P+0.03
+0.01
W+0.03
+0.01
PH7 WH7
KJBSTC

KJBSTCS

KJBSTCC
KJBHSTC

KJBHSTCS

KJBHSTCC
KJBSTCD



KJBSTCDC
KJBHSTCD



KJBHSTCDC
84.00~ 6.00P> W
(W≥3.00)
10~202.0 235D+4
104.00~ 8.002.0 D+4
124.00~10.002.0 D+4
166.00~14.002.0 D+4
2010.00~18.002.0 D+4
2514.00~22.002.0 D+4

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección - Orificio de forma ovalada, con hombros: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBHSTC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCC25-P[15-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCD8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCD25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCDC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCDC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCDC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCDC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCDC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCDC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCS8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTC10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTC12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTC16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTC20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTC25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCD8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCD25-P[15-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCDC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCDC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCDC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCDC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCDC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCDC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCS8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza Material Detalles de dureza Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
Longitud total L
(mm)
Espesor de hombro T
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombroH784 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombroH7104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombroH7124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombroH7166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 13.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombroH72010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 17.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombroH72514 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 21.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombroH784 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombroH7104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombroH7124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombroH7166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 13.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombroH72010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 17.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombroH72515 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 21.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombroH784 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombroH7104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombroH7124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombroH7166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 13.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombroH72010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 17.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombroH72514 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 21.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombroH784 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombroH7104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombroH7124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombroH7166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 13.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombroH72010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 17.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombroH72514 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 21.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombroH784 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombroH7104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombroH7124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombroH7166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 13.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombroH72010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 17.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombroH72514 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 21.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.0184 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.01104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.01124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.01166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.012010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.012514 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.0184 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.01104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.01124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.01166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 13.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.012010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 17.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCPasador antirrotación con hombro+0.03/+0.012514 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 21.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.0184 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.01104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.01124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.01166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 13.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.012010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 17.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.012515 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 21.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.0184 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.01104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.01124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.01166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 13.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.012010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 17.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCCorte en D con hombro+0.03/+0.012514 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 21.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombro+0.03/+0.0184 ~ 610 ~ 202 ~ 53 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombro+0.03/+0.01104 ~ 810 ~ 202 ~ 53 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombro+0.03/+0.01124 ~ 1010 ~ 202 ~ 53 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombro+0.03/+0.01166 ~ 1410 ~ 202 ~ 53 ~ 13.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombro+0.03/+0.012010 ~ 1810 ~ 202 ~ 53 ~ 17.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Pasador antirrotación con hombro+0.03/+0.012514 ~ 2210 ~ 202 ~ 53 ~ 21.99

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con hombro Tipo de agujero interno Recto Forma del agujero Oval
No tocar o tocar Sin grifo Tolerancia de diámetro exterior Estándar Acabado superficial Ninguno