(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Casquillos para plantillas de inspección - agujero roscado, escariado, con hombro, para pasador cónico

Casquillos para plantillas de inspección - agujero roscado, escariado, con hombro, para pasador cónico

· Forma: Con hombro
· Forma del agujero: Redondo
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Dureza: Endurecido
· Tipo de agujero interior: 2 pasos

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección: escalonados y roscados para pasadores cónicos, con hombros: Imagen relacionada
[ ! ]1. Presione Fit Type tiene una parte de guía de 1 a 3 mm. (D -0.03/-0.05)
[ ! ]2. Cuando la pared es de 2 mm o menos {(D − P)/2≤2}, R es 0.5. [! ] 3. Cuando S = M, la ID de la dimensión S tendrá un subproceso de subproceso.
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
Método de fijaciónTipo
RedondoPasador
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
SH7
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCEstándarKJBTWKJBHTWKJBKTWKJBKHTW
Ajuste a presiónKJBPTWKJBPHTW--

Especificaciones

Número de parte-P-S-M-L-L1-B-T
     
Tipo Código de material D
KJBTW10-P8.00-S5-M4-L8-4-B10-T2
SH7
3~6+0.012
0
7~10+0.015
0
11~18+0.018
0
19+0.021
0
Número de partePS(S≤P-1)MLL1BTHR
TipoD
Con soporte
RedondoPasador
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
SH7Incremento de 0.01 mmIncremento de 1 mmSelecciónIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmSelección
KJBTWKJBHTWKJBKTWKJBKHTW84.00~ 6.003~ 534    3~25
(L≤Px2.5)
3~25
(L+L1≤Sx2.5)
5~25
(M≤B≤Mx3)
Para M3 (D8)
(M≤B≤Mx2)
Cuando S = M
L1+B≤Mx3
2
3
5
D+41.0
105.00~ 8.004~ 7456   3~25
(L≤Px3)
No R para 3, 4
3≤L1 <25-L
(L+L1≤Sx3)
D+42.0
KJBPTWKJBPHTW  125.00~10.004~ 94568  D+42.0
168.00~14.004~1345681012D+42.0
    2010.00~18.006~1745681012D+42.0
2515.00~23.008~1945681012D+42.0

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección: escalonados y roscados para pasadores cónicos, con hombros: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBHTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro exterior Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Selección del diámetro del tornillo (grueso) [M]
(mm)
Espesor de hombro T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándarH784 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándarH7105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándarH7125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombroH784 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombroH7105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombroH7125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombroH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombroH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombroH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombro+0.03/+0.0184 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombro+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombro+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombro+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombro+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarPasador de espiga antirrotación con tipo estándar de hombro+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombroH784 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombroH7105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombroH7125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombroH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombroH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombroH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombro+0.03/+0.0184 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombro+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombro+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombro+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombro+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaRedondo con tipo de ajuste de prensa de hombro+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándar+0.03/+0.0184 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándar+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándar+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándar+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándar+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarRedondo con hombro tipo estándar+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con hombro Tipo de agujero interno 2 niveles Forma del agujero Forma redonda
No tocar o tocar con oquedad Material Acero Acabado superficial Ninguno
Dureza Presencia Material Acero para herramientas SKS93 Detalles de dureza 50 - 60 HRC