(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Casquillos para plantillas de inspección - agujero roscado, escariado, para pasador cónico

Casquillos para plantillas de inspección - agujero roscado, escariado, para pasador cónico

· Forma: Recto
· Forma del agujero: Redondo
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Dureza: Endurecido
· Tipo de agujero interior: 2 pasos

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección: escalonados y roscados para pasadores cónicos, rectos: imagen relacionada
[ ! ]1. Presione Fit Type tiene una parte de guía de 1 a 3 mm. (D -0.03/-0.05)
[ ! ]2. Cuando la pared es de 2 mm o menos {(D − P)/2≤2}, R es 0.5. [! ] 3. Cuando S = M, la ID de la dimensión S tendrá un subproceso de subproceso.
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
[ S ]
Tratamiento de superficies
Método de fijaciónTipo
RedondoPasador
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRC-EstándarKJBWKJBHWKJBKW
Ajuste a presiónKJBPWKJBPHW-
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCNiquelado electrolíticoEstándarKJBWMKJBHWM-

Especificaciones

Número de parte-P-S-M-L-L1-B
     
Tipo Código de material D
KJBW10-P8.00-S5-M4-L8-4-B10
SH7
3~6+0.012
0
7~10+0.015
0
11~18+0.018
0
19+0.021
0
Número de partePS(S≤P-1)MLL1BRCumplimiento de la norma
TipoDRedondoPasador
RectoS
+0.03
+0.01
SH7S
+0.03
+0.01
RedondoPasadorKJBW
KJBPW
KJBWMKJBHW
KJBPHW
KJBHWMKJBKW
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
Incremento de 0.01 mmIncremento de 1 mmSelecciónIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmIncremento de 1 mm
KJBWKJBHWKJBKW84.00~ 6.003~ 534    3~25
(L≤Px2.5)
3~25
(L+L1≤Sx2.5)
5~25
(M≤B≤Mx3)
Para M3 (D8)
(M≤B≤Mx2)
Cuando S = M
L1+B≤Mx3
1.0-
105.00~ 8.004~ 7456   3~25
(L≤Px3)
No R para 3, 4
3≤L1 <25-L
(L+L1≤Sx3)
2.0-
KJBPWKJBPHW 125.00~10.004~ 94568  2.0
168.00~14.004~13456810122.0
KJBWMKJBHWM 2010.00~18.006~17456810122.0
2515.00~23.008~19456810122.0
[ ! ]4. Para el tipo de pasador de espiga recto, debe haber un espesor de pared de 1 mm o más entre la ID y el orificio de espiga {(D − P)/2≥3}.

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección: escalonados y roscados para pasadores cónicos, rectos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro exterior Acabado superficial Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Selección del diámetro del tornillo (grueso) [M]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándarH784 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándarH7105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándarH7125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoPasador de espiga antirrotación recto estándar tipo+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoPasador de espiga antirrotación recto estándar tipo+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoPasador de espiga antirrotación recto estándar tipo+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoPasador de espiga antirrotación recto estándar tipo+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redondaH784 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redondaH7105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redondaH7125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redondaH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redondaH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redondaH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redonda+0.03/+0.0184 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redonda+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redonda+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redonda+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redonda+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ajuste de prensaNingunoTipo de ajuste de prensa recta redonda+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.0184 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNingunoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNiquelado sin electrolíticoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.0184 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNiquelado sin electrolíticoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNiquelado sin electrolíticoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNiquelado sin electrolíticoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNiquelado sin electrolíticoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNiquelado sin electrolíticoRedondo, recto, tipo estándar+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Recto Tipo de agujero interno 2 niveles Forma del agujero Forma redonda
No tocar o tocar con oquedad Material Acero Dureza Presencia
Material Acero para herramientas SKS93 Detalles de dureza 50 - 60 HRC