(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Casquillos para plantillas de inspección - orificio roscado, escariado, con hombro

Casquillos para plantillas de inspección - orificio roscado, escariado, con hombro

· Forma del agujero: Redondo
· Tipo de agujero interior: 1 paso
· Número de grifos intervenidos: Con roscado interno

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección: escalonados y roscados para pasadores rectos, con hombros: imagen relacionada
[ ! ]1. El tipo de ajuste a presión tiene una parte guía de 1 a 3 mm. (D -0.03/ -0.05)
[ ! ]2. Cuando la pared es de 2 mm o menos {(DP) / 2≤2}, R es 0.5. [ ! ]3. Cuando L≤4, R es nulo. [ ! ]4. Cuando P = M, el diámetro interior de la dimensión P se saldrá la rosca.
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
Método de fijación Tipo
RedondoPin dowel
P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCEstándarKJBMTKJBHMTKJBKMTKJBKHMT
Ajuste a presiónKJBPMTKJBPHMT--
Acero inoxidable 304 [!]6-EstándarKJBMTSKJBHMTS--
Ajuste a presiónKJBPMTSKJBPHMTS--
440C o 420 acero inoxidable45~50HRCEstándarKJBMTCKJBHMTC--

Especificaciones

Número de parte-P-M-L-B-T
     
Tipo Código de material D
KJBMT12-P8.00-M5-L10-B10-T2
PH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~23.00+0.021
0
Número de partePM(P≥M)LBTHR
TipoD
Con soporte
RedondoPasador
P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7Incremento de 0.01 mmSelecciónIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmSelección
KJBMTKJBHMTKJBKMTKJBKHMT83.00~ 6.0034   0
Cuando L = 0, especifique
P como 0.
3~25
Cuando P≤3.59
L≤Px2.5
Cuando P≤3.6
L≤Px3
5~25
(M≤B≤Mx3)
Para M3
(M≤B≤Mx2)
2
3
5
D+41.0
KJBPMTKJBPHMT  104.00~ 8.004568 D+42.0
    124.00~10.00456810D+42.0
KJBMTSKJBHMTS  168.00~14.005681012D+42.0
KJBPMTSKJBPHMTS  2010.00~18.005681012D+42.0
KJBMTCKJBHMTC  2515.00~23.005681012D+42.0
[ ! ]6. Para el acero inoxidable 304, debe haber un espesor de pared de 2 mm o mayor {(D − P)/2≥2}.

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección: escalonados y roscados para pasadores rectos, con hombros: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBHMT8-P0-M[3,​4]-L0-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMT8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMT8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMT25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC8-P0-M[3,​4]-L0-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC10-P0-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC16-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC16-P[8-14/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC20-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC25-P0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTC25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTS8-P0-M[3,​4]-L0-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMTS8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHMTS8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[1,​5,​6]-T[2,​3,​5]
KJBHMTS8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Tolerancia de diámetro exterior Material Dureza Material Detalles de dureza Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
Selección del diámetro del tornillo (grueso) [M]
(mm)
Espesor de hombro T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7801 ~ 603 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7805 ~ 2503 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7801 ~ 63 ~ 253 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7805 ~ 253 ~ 253 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH783 ~ 61 ~ 603 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH783 ~ 65 ~ 2503 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH783 ~ 61 ~ 63 ~ 253 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH783 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71005 ~ 2504 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71005 ~ 253 ~ 254 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 2504 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 253 ~ 254 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71205 ~ 2504 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71205 ~ 253 ~ 254 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 2504 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 253 ~ 254 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71605 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71605 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72005 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72005 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72505 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72505 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAceroPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7801 ~ 603 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7805 ~ 2503 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7801 ~ 63 ~ 253 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7805 ~ 253 ~ 253 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH783 ~ 61 ~ 603 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH783 ~ 65 ~ 2503 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH783 ~ 61 ~ 63 ~ 253 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH783 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71005 ~ 2504 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71005 ~ 253 ~ 254 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 2504 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7104 ~ 85 ~ 253 ~ 254 ~ 82 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71205 ~ 2504 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71205 ~ 253 ~ 254 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 2504 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7124 ~ 105 ~ 253 ~ 254 ~ 102 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71605 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH71605 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72005 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72005 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72505 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72505 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 2505 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidablePresenciaAcero inoxidable 440C45 - 50 HRCRedondo con hombro tipo estándarH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 255 ~ 122 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Redondo con hombro tipo estándarH7801 ~ 603 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Redondo con hombro tipo estándarH7805 ~ 2503 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Redondo con hombro tipo estándarH7801 ~ 63 ~ 253 ~ 42 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroEstándarAcero inoxidableNingunoAcero inoxidable 304-Redondo con hombro tipo estándarH7805 ~ 253 ~ 253 ~ 42 ~ 5

Cargando…

 

Información básica

Tipo de agujero interno 1 niveles Forma del agujero Forma redonda No tocar o tocar con oquedad
Acabado superficial Ninguno