(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de guía rugosos - roscados

Pasadores de guía rugosos - roscados

Guías básicas en forma de pin compatibles con varias formas de piezas de trabajo.

  • Componentes inCAD
Pernos de guía ásperos: esfera, roscada: imagen relacionada
Referencia: tan15 ° ≈0.267 tan30 ° ≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732
[ ! ]* Cuando D = 6, ø2.0
Cuando D = 20 y 25, ø5.0
· Materiales
Parte de montajeTipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
EsferaConicidad RCónico
RoscadoRGPNRGPRNRGPTNAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
RGPNSRGPRNSRGPTNSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-E-A
RGPN10
RGPTNS12
-
-
40
40

-

E10

-

A5
■ Tipo esférico
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M 2 (grueso)
TipoD
Roscado
RGPN
RGPNS
1020~1005
1221~1006
1526~1008
2028~10010
2531~10010
■ Tipo R cónico
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M 2 (grueso)R
TipoD
Roscado
RGPRN
RGPRNS
1026~10052
1232~10062
1540~10082
2047~100103
2557~100103
[ ! ]L-Mx2≥(Dx1.85)-(Rx2.75)-1
■ Tipo de cono
Número de parteL
Incremento de 1 mm
E
Incremento de 0.5 mm
A
1 ° incremento
M 2 (grueso)
TipoD
Roscado
RGPTN
RGPTNS
1020~1005.0≤E
E≤L-7
1~455
126
158
2010
2510
[ ! ]D-2EtanA≥1.0 (diámetro de la punta ø1.0 o más)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGPN10-[20-100/1]
RGPN12-[21-100/1]
RGPN15-[26-100/1]
RGPN20-[28-100/1]
RGPN25-[31-100/1]
RGPNS10-[20-100/1]
RGPNS12-[21-100/1]
RGPNS15-[26-100/1]
RGPNS20-[28-100/1]
RGPNS25-[31-100/1]
RGPRN10-[26-100/1]
RGPRN12-[32-100/1]
RGPRN15-[40-100/1]
RGPRN20-[47-100/1]
RGPRN25-[57-100/1]
RGPRNS10-[26-100/1]
RGPRNS12-[32-100/1]
RGPRNS15-[40-100/1]
RGPRNS20-[47-100/1]
RGPRNS25-[57-100/1]
RGPTN10-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN12-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN15-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN20-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN25-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS10-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS12-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS15-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS20-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS25-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del eje D
(φ)
A
(mm)
E
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero al carbón 104510--20 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero al carbón 104512--21 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero al carbón 104515--26 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero al carbón 104520--28 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero al carbón 104525--31 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero inoxidable 30410--20 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero inoxidable 30412--21 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero inoxidable 30415--26 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero inoxidable 30420--28 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EsféricoAcero inoxidable 30425--31 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero al carbón 104510--26 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero al carbón 104512--32 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero al carbón 104515--40 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero al carbón 104520--47 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero al carbón 104525--57 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero inoxidable 30410--26 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero inoxidable 30412--32 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero inoxidable 30415--40 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero inoxidable 30420--47 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conicidad RAcero inoxidable 30425--57 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero al carbón 1045101 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero al carbón 1045121 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero al carbón 1045151 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero al carbón 1045201 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero al carbón 1045251 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero inoxidable 304101 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero inoxidable 304121 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero inoxidable 304151 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero inoxidable 304201 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CónicoAcero inoxidable 304251 ~ 455 ~ 9320 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: guías en forma de pasador que se pueden utilizar para diversas piezas de trabajo. Las formas de las puntas y las piezas de montaje son seleccionables.
 

Información básica

Sección de montaje Hilos