(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías básicas en forma de pin compatibles con varias formas de piezas de trabajo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RGPS10-30
Parte de montaje | Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Esfera | Conicidad R | Cónico | |||
Roscado interno | RGP | RGPR | RGPT | Acero al carbón 1045 | Niquelado electrolítico |
RGPS | RGPRS | RGPTS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | - | E | - | A |
RGP10 RGPTS12 | - - | 40 40 | - | E10 | - | A5 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | M 1 (grueso) | |
Tipo | D | ||
Roscado interno RGP RGPS | 6 | 15~100 | 3 |
8 | 20~100 | 4 | |
10 | 20~100 | 4 | |
12 | 21~100 | 5 | |
15 | 26~100 | 6 | |
20 | 28~100 | 6 | |
25 | 31~100 | 6 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | M 1 (grueso) | R | |
Tipo | D | |||
Roscado interno RGPR RGPRS | 6 | 20~100 | 3 | 1 |
8 | 24~100 | 4 | 1.5 | |
10 | 26~100 | 4 | 2 | |
12 | 32~100 | 5 | 2 | |
15 | 40~100 | 6 | 2 | |
20 | 47~100 | 6 | 3 | |
25 | 57~100 | 6 | 3 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | E Incremento de 0.5 mm | A 1 ° incremento | M 1 (grueso) | |
Tipo | D | ||||
Roscado interno RGPT RGPTS | 6 | 20~100 | 5.0≤E E≤L-M1x3 | 1~45 | 3 |
8 | 4 | ||||
10 | 4 | ||||
12 | 5 | ||||
15 | 6 | ||||
20 | 6 | ||||
25 | 6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Sección de montaje | Roscado interno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente