(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de sujeción - punta giratoria dentada, no reversible

Pernos de sujeción - punta giratoria dentada, no reversible
  • Descuento por volumen

· Forma de la punta: Serraciones
· Tipo de tornillo: Tipo tornillo
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137 o equivalente.
· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Pernos de sujeción: no reversos: imagen relacionada
[ ! ]El grado del tornillo se basa en el equivalente JIS6H.
· Materiales
TipoCuerpo principalBola
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
HFMGAleación de acero 4137(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055~60HRC
-Acero inoxidable 304-Acero inoxidable 440C55~60HRC

Especificaciones

Número de parte-L
HFMG10-30
Número de parteLL1AEBCd2S2Resistencia a la carga (kN)
TipoM
(Dentado no inverso)
HFMG
616202530 40   3106533.20.453.3
8 20 30354050  3.5138644.50.53.9
10  2530 405060 4.516108560.63.4
12   30  50 80518121067.20.754.8
16     40 60806241614810.719.6
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFMG6-16
HFMG6-20
HFMG6-25
HFMG6-30
HFMG6-40
HFMG8-20
HFMG8-30
HFMG8-35
HFMG8-40
HFMG8-50
HFMG10-25
HFMG10-30
HFMG10-40
HFMG10-50
HFMG10-60
HFMG12-30
HFMG12-50
HFMG12-80
HFMG16-40
HFMG16-60
HFMG16-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101680

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Serraciones Tipo tornillo Tipo de perno Material (cuerpo) 4137 Aleación de acero o equivalente.
Material (bola) Acero 52100