(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de sujeción - punta giratoria, no reversible

Pernos de sujeción - punta giratoria, no reversible
  • Descuento por volumen

· Forma de la punta: Plano
· Tipo de tornillo: Tipo tornillo
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137 o equivalente.

  • Componentes inCAD
Pernos de sujeción: no reversos: imagen relacionada
[ ! ]El grado del tornillo se basa en el equivalente JIS6H.
· Materiales
TipoCuerpo principalBola
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
HFMBAleación de acero 4137(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055~60HRC
HFUBAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 440C55~60HRC

Especificaciones

Número de parte-L
HFMB10-30
Número de parteLL1AEBCd2S2carga máxima
TipoM
(No inverso)
HFMB
HFUB
616202530 40   3106533.20.453.3
8 20 30354050  3.5138644.50.53.9
10  2530 405060 4.516108560.63.4
12   30  50 80518121067.20.754.8
16     40 60806241614810.719.6
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFMB6-16
HFMB6-20
HFMB6-25
HFMB6-30
HFMB6-40
HFMB8-20
HFMB8-30
HFMB8-35
HFMB8-40
HFMB8-50
HFMB10-25
HFMB10-30
HFMB10-40
HFMB10-50
HFMB10-60
HFMB12-30
HFMB12-50
HFMB12-80
HFMB16-40
HFMB16-60
HFMB16-80
HFUB6-16
HFUB6-20
HFUB6-25
HFUB6-30
HFUB6-40
HFUB8-20
HFUB8-30
HFUB8-35
HFUB8-40
HFUB8-50
HFUB10-25
HFUB10-30
HFUB10-40
HFUB10-50
HFUB10-60
HFUB12-30
HFUB12-50
HFUB12-80
HFUB16-40
HFUB16-60
HFUB16-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Material (cuerpo) Material (bola) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C80

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Plano Tipo tornillo Tipo de perno