(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de sujeción - punta giratoria

Pernos de sujeción - punta giratoria
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Forma de la punta: Plano
· Tipo de tornillo: Tipo tornillo
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137 o equivalente.

  • Componentes inCAD
Pernos de sujeción: ángulo: imagen relacionada
[ ! ]El grado del tornillo se basa en el equivalente JIS6H.
· Materiales
TipoCuerpo principalBola
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
HFSMAleación de acero 4137(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055~60HRC
HFSUAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 440C55~60HRC

Especificaciones

Número de parte
HFSM6-16
■ Tipo de ángulo
Número de parteLL1AEBCd2S1Carga permisible
(kN)
TipoMNominal
(Ángulo)
HFSM
HFSU
410102.1 7 4 32 20.31.3
12122.1 7 4 32 20.31.3
16162.1 7 4 32 20.31.3
20202.1 7 4 32 20.31.3
25252.1 7 4 32 20.31.3
512122.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
16162.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
20202.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
25252.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
30302.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
61616310 6 53 3.20.53.3
2020310 6 53 3.20.53.3
2525310 6 53 3.20.53.3
3030310 6 53 3.20.53.3
4040310 6 53 3.20.53.3
820203.513 8 64 4.50.63.9
30303.513 8 64 4.50.63.9
35353.513 8 64 4.50.63.9
40403.513 8 64 4.50.63.9
50503.513 8 64 4.50.63.9
1025254.51610 85 60.63.4
30304.51610 85 60.63.4
40404.51610 85 60.63.4
50504.51610 85 60.63.4
60604.51610 85 60.63.4
12303051812106 7.20.84.8
505051812106 7.20.84.8
808051812106 7.20.84.8
1640406241614810.71.0 9.6
60606241614810.71.0 9.6
80806241614810.71.0 9.6
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSM4-10
HFSM4-12
HFSM4-16
HFSM4-20
HFSM4-25
HFSM5-12
HFSM5-16
HFSM5-20
HFSM5-25
HFSM5-30
HFSM6-16
HFSM6-20
HFSM6-25
HFSM6-30
HFSM6-40
HFSM8-20
HFSM8-30
HFSM8-35
HFSM8-40
HFSM8-50
HFSM10-25
HFSM10-30
HFSM10-40
HFSM10-50
HFSM10-60
HFSM12-30
HFSM12-50
HFSM12-80
HFSM16-40
HFSM16-60
HFSM16-80
HFSU4-10
HFSU4-12
HFSU4-16
HFSU4-20
HFSU4-25
HFSU5-12
HFSU5-16
HFSU5-20
HFSU5-25
HFSU5-30
HFSU6-16
HFSU6-20
HFSU6-25
HFSU6-30
HFSU6-40
HFSU8-20
HFSU8-30
HFSU8-35
HFSU8-40
HFSU8-50
HFSU10-25
HFSU10-30
HFSU10-40
HFSU10-50
HFSU10-60
HFSU12-30
HFSU12-50
HFSU12-80
HFSU16-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Material (cuerpo) Material (bola) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C40

Cargando…

Ejemplo

Pernos de sujeción: ángulo: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la punta Plano Tipo tornillo Tipo de perno