(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de sujeción - punta de bola

Pernos de sujeción - punta de bola
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Forma de la punta: Esférico
· Tipo de tornillo: Tipo tornillo
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137 o equivalente.

  • Componentes inCAD
Pernos de sujeción: ángulo: imagen relacionada
[ ! ]El grado del tornillo se basa en el equivalente JIS6H.
· Materiales
TipoCuerpo principalBola
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
HRSMAleación de acero 4137(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055~60HRC
HRSUAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 440C55~60HRC

Especificaciones

Número de parte
HRSM6-16
■ Tipo de bola
Número de parteLL1AEBCd1SCarga permisible
(kN)
TipoMNominal
(Pelota)
HRSM
HRSU
41010.52.1 7 4 32 2.50.81.3
1212.52.1 7 4 32 2.50.81.3
1616.52.1 7 4 32 2.50.81.3
2020.52.1 7 4 32 2.50.81.3
2525.52.1 7 4 32 2.50.81.3
51212.62.4 8.5 5 42.5 311.4
1616.62.4 8.5 5 42.5 311.4
2020.62.4 8.5 5 42.5 311.4
2525.62.4 8.5 5 42.5 311.4
3030.62.4 8.5 5 42.5 311.4
61616.8310 6 53 41.33.3
2020.8310 6 53 41.33.3
2525.8310 6 53 41.33.3
3030.8310 6 53 41.33.3
4040.8310 6 53 41.33.3
82021.23.513 8 64 5.51.83.9
3031.23.513 8 64 5.51.83.9
3536.23.513 8 64 5.51.83.9
4041.23.513 8 64 5.51.83.9
5051.23.513 8 64 5.51.83.9
102526.74.51610 85 72.33.4
3031.74.51610 85 72.33.4
4041.74.51610 85 72.33.4
5051.74.51610 85 72.33.4
6061.74.51610 85 72.33.4
12303251812106 8.52.84.8
505251812106 8.52.84.8
808251812106 8.52.84.8
164043.362416148124.39.6
6063.362416148124.39.6
8083.362416148124.39.6
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRSM4-10
HRSM4-12
HRSM4-16
HRSM4-20
HRSM4-25
HRSM5-12
HRSM5-16
HRSM5-20
HRSM5-25
HRSM5-30
HRSM6-16
HRSM6-20
HRSM6-25
HRSM6-30
HRSM6-40
HRSM8-20
HRSM8-30
HRSM8-35
HRSM8-40
HRSM8-50
HRSM10-25
HRSM10-30
HRSM10-40
HRSM10-50
HRSM10-60
HRSM12-30
HRSM12-50
HRSM12-80
HRSM16-40
HRSM16-60
HRSM16-80
HRSU4-10
HRSU4-12
HRSU4-16
HRSU4-20
HRSU4-25
HRSU5-12
HRSU5-16
HRSU5-20
HRSU5-25
HRSU5-30
HRSU6-16
HRSU6-20
HRSU6-25
HRSU6-30
HRSU6-40
HRSU8-20
HRSU8-30
HRSU8-35
HRSU8-40
HRSU8-50
HRSU10-25
HRSU10-30
HRSU10-40
HRSU10-50
HRSU10-60
HRSU12-30
HRSU12-50
HRSU12-80
HRSU16-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Material (cuerpo) Material (bola) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C40

Cargando…

Ejemplo

Pernos de sujeción: ángulo: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la punta Superficie esférica Tipo tornillo Tipo de perno