(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de bloqueo largo

Tornillos de bloqueo largo:
<Gorra>
* Incluido solo con BALTAN.
・Materials
Tipo Forma de la punta Cuerpo principal Bola Cabeza [A] Gorra
[M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [H] Dureza [M] Material [H] Dureza
BALTAN Plano Acero inoxidable 304 - Acero inoxidable 440C 58~63HRC Acero inoxidable 440C 55~60HRC Poliacetal (blanco)

Especificaciones

Número de parte-L
BALTAN6-30
Número de parteLBd1h2Tapa (1 pieza)
TipoMDS
BALTAN63034322.83.54.76
5034342.83.54.76
84045.5431.556.58
6045.5451.556.58
105057540.46810
7057560.46810

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BALTAN6-30
BALTAN6-50
BALTAN8-40
BALTAN8-60
BALTAN10-50
BALTAN10-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diametro de hilo Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información básica

Forma de la punta Plano Tipo tornillo Tipo de hilo completo Material (cuerpo) Acero inoxidable 304
Material (bola) Acero inoxidable 440C