(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de fijación de sujeción: punta ovalada, amortiguación de vibraciones, punta giratoria

Tornillos de fijación de sujeción: punta ovalada, amortiguación de vibraciones, punta giratoria
  • Descuento por volumen

· Forma de la punta: Esférico
· Tipo de tornillo: Tipo completamente roscado
· Material de la bola: Acero inoxidable

  • Componentes inCAD
Tornillos de bloqueo largo: imagen relacionada
· Materiales
TipoForma de la puntaCuerpo principalBolaCabeza
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[H] Dureza
BALTARSRAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero inoxidable 440C58~63HRCAcero inoxidable 440C55~60HRC
SALTARAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
BALTAR6-30
Número de parteLBdSR(F)2Estándar
TipoMBALTARSALTAR
BALTAR
SALTAR
620344412.82.5-
30344422.83.5
82545.55.5516.53.5
4045.55.5531.55
1030577620.44.5
50577640.46

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BALTAR6-30
BALTAR8-25
BALTAR8-40
BALTAR10-30
BALTAR10-50
SALTAR6-20
SALTAR6-30
SALTAR8-25
SALTAR8-40
SALTAR10-30
SALTAR10-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Material (cuerpo) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 104530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 104525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 104540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 104530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 104550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30450

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos de bloqueo largo: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la punta Superficie esférica Tipo tornillo Tipo de hilo completo Material (bola) Acero inoxidable 440C