(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de fijación de sujeción: punta giratoria dentada, no reversible

Tornillos de fijación de sujeción: punta giratoria dentada, no reversible
  • Descuento por volumen

· Forma de la punta: Serraciones
· Tipo de tornillo: Tipo completamente roscado
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137 o equivalente.

  • Componentes inCAD
Tornillos de sujeción: no reversos: imagen relacionada
[ ! ]El grado del tornillo se basa en el equivalente JIS6H.
· Materiales
TipoCuerpo principalBola
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
FSMGAleación de acero 4137(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055~60HRC
FSUGAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 440C55~60HRC

Especificaciones

Número de parte-L
FSMG6-16
■ Tipo de sierra
Número de parteLd2BS2carga máximaMasa (g)
TipoM
FSMG
FSUG
610 162025    3.233.50.453.31.5~4
8* 1012 202530   4.545(2.5)0.53.92.5~9
10 * 12162025 35  656(3.5)0.63.45~16
12  * 1620 30 40 7.268(3)0.754.810~28
16   * 2025 35 5010.7810(3)18.922.5~48
[ ! ]ℓ la dimensión para * marcada L dimensión está en ().
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSMG6-10
FSMG6-16
FSMG6-20
FSMG6-25
FSMG8-10
FSMG8-12
FSMG8-20
FSMG8-25
FSMG8-30
FSMG10-12
FSMG10-16
FSMG10-20
FSMG10-25
FSMG10-35
FSMG12-16
FSMG12-20
FSMG12-30
FSMG12-40
FSMG16-20
FSMG16-25
FSMG16-35
FSMG16-50
FSUG6-10
FSUG6-16
FSUG6-20
FSUG6-25
FSUG8-10
FSUG8-12
FSUG8-20
FSUG8-25
FSUG8-30
FSUG10-12
FSUG10-16
FSUG10-20
FSUG10-25
FSUG10-35
FSUG12-16
FSUG12-20
FSUG12-30
FSUG12-40
FSUG16-20
FSUG16-25
FSUG16-35
FSUG16-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Material (cuerpo) Material (bola) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Serraciones Tipo tornillo Tipo de hilo completo