(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de nivelación

Pernos de nivelación
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Este es un tornillo de nivelación tipo perno. El paralelo de una placa base se puede obtener fácilmente.

  • Componentes inCAD
Tornillos de nivelación: tipo estándar: Related Image
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
EstándarLlaves planas gruesas
L seleccionableL configurable
LVBLVFBLLVBBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
LVBMLVFBMLLVBMNiquelado electrolítico
LVBSLVFBSLLVBSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
LVB12
LVFB20
LLVBM24
-
-
-
15
60
30
• Standard
Número de parteLdMxPitch (fino)TBTornillo aplicableCumplimiento de la norma
Tipo L seleccionableTipo L configurable
TipoM (fino)SeleccionableIncremento configurable de 1 mmLVBLVBMLVBSLVFBLVFBMLVFBS
L=5~50L=60~100L=5~50L=60~100L=5~50L=60~100
(L seleccionable)
LVB
LVBM
LVBS
(L configurable)
LVFB
LVFBM
LVFBS
851015202530     5~503.58x0.75413M3---
10 10152025304050   10~605.510x1.0417M4, 5---
12 10152025304050   10~60712x1.0519M6---
16  1520253040506080 15~80916x1.5522M8
20   20253040506080 15~1001320x1.5527M10, 12
24    253040506080 20~1001724x1.5832M16
30     304050 8010025~1202330x1.5836M20
• Llaves planas gruesas
Número de parteL 1 mm de incrementodMxPitch (fino)TBTornillo aplicable
TipoM (fino)
LLVBB
LLVBM
LLVBS
85~353.58x0.751313M3
1010~555.510x1.01617M4, 5
1210~60712x1.01819M6
1615~70916x1.52022M8
2015~801320x1.52427M10, 12
2420~801724x1.52832M16
3025~802330x1.53036M20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LLVBB8-[5-35/1]
LLVBB10-[10-55/1]
LLVBB12-[10-60/1]
LLVBB16-[15-70/1]
LLVBB20-[15-80/1]
LLVBB24-[20-80/1]
LLVBB30-[25-80/1]
LLVBM8-[5-35/1]
LLVBM10-[10-55/1]
LLVBM12-[10-60/1]
LLVBM16-[15-70/1]
LLVBM20-[15-80/1]
LLVBM24-[20-80/1]
LLVBM30-[25-80/1]
LLVBS8-[5-35/1]
LLVBS10-[10-55/1]
LLVBS12-[10-60/1]
LLVBS16-[15-70/1]
LLVBS20-[15-80/1]
LLVBS24-[20-80/1]
LLVBS30-[25-80/1]
LVB8-5
LVB8-10
LVB8-15
LVB8-20
LVB8-25
LVB8-30
LVB10-10
LVB10-15
LVB10-20
LVB10-25
LVB10-30
LVB10-40
LVB10-50
LVB12-10
LVB12-15
LVB12-20
LVB12-25
LVB12-30
LVB12-40
LVB12-50
LVB16-15
LVB16-20
LVB16-25
LVB16-30
LVB16-40
LVB16-50
LVB16-60
LVB16-80
LVB20-20
LVB20-25
LVB20-30
LVB20-40
LVB20-50
LVB20-60
LVB20-80
LVB24-25
LVB24-30
LVB24-40
LVB24-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M (Fino)
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Método de pedido de dimensiones L Longitud de Rosca L
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro80.75Configuración-5 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0Configuración-10 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0Configuración-10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5Configuración-15 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro201.5Configuración-15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro241.5Configuración-20 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro301.5Configuración-25 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico80.75Configuración-5 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico101.0Configuración-10 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico121.0Configuración-10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico161.5Configuración-15 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico201.5Configuración-15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico241.5Configuración-20 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico301.5Configuración-25 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto80.75Configuración-5 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto101.0Configuración-10 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto121.0Configuración-10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto161.5Configuración-15 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto201.5Configuración-15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto241.5Configuración-20 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto301.5Configuración-25 ~ 80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro80.75Selección5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro80.75Selección10-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro80.75Selección15-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro80.75Selección20-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro80.75Selección25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro80.75Selección30-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0Selección10-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0Selección15-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0Selección20-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0Selección25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0Selección30-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0Selección40-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0Selección50-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0Selección10-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0Selección15-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0Selección20-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0Selección25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0Selección30-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0Selección40-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0Selección50-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5Selección15-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5Selección20-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5Selección25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5Selección30-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5Selección40-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5Selección50-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5Selección60-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5Selección80-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro201.5Selección20-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro201.5Selección25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro201.5Selección30-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro201.5Selección40-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro201.5Selección50-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro201.5Selección60-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro201.5Selección80-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro241.5Selección25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro241.5Selección30-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro241.5Selección40-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro241.5Selección50-

Cargando…

Más información

■ Características: Se puede usar fácilmente una llave para apretar el tornillo de las piezas gruesas de dimensiones T.

Ejemplo

Tornillos de nivelación: tipo estándar: Related Image