(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapones redondos - con arandelas

Tapones redondos - con arandelas
  • Descuento por volumen

Producto original MISUMI con arandela de metal con uretano cocido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las marcas de entrada durante el proceso de moldeado permanecen en la parte de uretano para el tipo USWH.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Tapones de uretano con arandelas: imagen relacionada
Tipo Uretano, Caucho Lavadora
[M] Material [H] Dureza [M] Material
UPWH Poliuretano de éter (negro) Shore A90 Acero inoxidable 304
USWH (Para tornillos de cabeza extra baja) Poliuretano de éter (negro) Shore A90 Acero inoxidable 304
TUPWH Bajo caucho elástico (Hanenaito ® L GP-60) Shore A57 Acero inoxidable 304
[ ! ]Hanenaito® is a registered trademark of Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
[ ! ]For features of the Low Elastic Rubber, see >>P.1723
[ ! ]Urethane, Rubber is baked on a 304 Stainless Steel plate.

Especificaciones

Número de parte - T
UPWH4
USWH3
TUPWH5
-
-
-
8
7
9
Número de parte T D d1 d2 V
Tipo No.
UPWH 3 7 15 14 6 3
10 15 14 6 3
4 8 20 19 8 4
15 20 19 8 4
5 9 25 24 9.5 5
20 25 24 9.5 5
6 10 30 29 11 6
25 30 29 11 6
8 12 40 39 14 8
30 40 39 14 8
10 14 50 49 17 10
35 50 49 17 10
Número de parte T D d1 d2 V
Tipo No.
USWH 3 4 11 10 7 3.5
7 11 10 7 3.5
4 4 13 12 9 4.5
7 13 12 9 4.5
5 4 14 13 10 6
7 14 13 10 6
6 4 15 14 11 7
7 15 14 11 7
Número de parte T D d1 d2 V Cantidad de absorción de choque (kgf • cm) Resistencia a la carga (kgf)
Tipo No.
TUPWH 3 7 15 14 6 3 0.112 4.2
10 15 14 6 3 0.161 3.6
4 8 20 19 8 4 0.261 8.0
15 20 19 8 4 0.474 6.8
5 9 25 24 9.5 5 0.523 14.0
6 10 30 29 11 6 0.919 21.4
25 30 29 11 6 2.018 16.4
8 12 40 39 14 8 2.221 41.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TUPWH3-7
TUPWH3-10
TUPWH4-8
TUPWH4-15
TUPWH5-9
TUPWH6-10
TUPWH6-25
TUPWH8-12
UPWH3-7
UPWH3-10
UPWH4-8
UPWH4-15
UPWH5-9
UPWH5-20
UPWH6-10
UPWH6-25
UPWH8-12
UPWH8-30
UPWH10-14
UPWH10-35
USWH3-4
USWH3-7
USWH4-4
USWH4-7
USWH5-4
USWH5-7
USWH6-4
USWH6-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (dimensión V) Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3(3)7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3(3)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4(4)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4(4)15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-5(5)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6(6)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6(6)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8(8)12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103(3)7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103(3)10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104(4)8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104(4)15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105(5)9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105(5)20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(6)10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(6)25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108(8)12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108(8)30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010(10)14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010(10)35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103(3.5)4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103(3.5)7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104(4.5)4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104(4.5)7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105(6)4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105(6)7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(7)4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106(7)7

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapones de uretano con arandelas: imagen relacionada