(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de tope - uretano, con placas

Bloques de tope - uretano, con placas
  • Descuento por volumen

Producto original de MISUMI con placa de metal al horno y uretano

  • Componentes inCAD

PDF

Tapones de uretano con placas: imagen relacionada
· Materiales
TipoUretano, CauchoPlato
[M] Material[H] Dureza[M] Material
UPPLPoliuretano de éter (negro)Shore A90Acero inoxidable 304
TUPPLBajo caucho elástico (Hanenaito ® L GP-60)Shore A57Acero inoxidable 304
[ ! ]Hanenaito ® es una marca registrada de Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
[ ! ]El uretano y el caucho se hornean en una placa de acero inoxidable 304.
* Use pernos de cabeza baja.
[ ! ]Para conocer las características del caucho de baja elasticidad, consulte >> P.1723

Especificaciones

Número de parte-T-L
UPPL12
TUPPL12
-
-
6
6
-
-
30
30
■ Tipo de uretano
Número de parteTLdd1
TipoA
UPPL126
8
10
303.56.5
15503.56.5
19504.58.0
754.58.0
■ Caucho poco elástico
Número de parteTLdd1Cantidad de absorción de choque (kgf • cm)carga maxima
TipoA
TUPPL126303.5 6.5 0.2176.6
503.5 6.5 0.57717.6
10303.5 6.5 0.3246.0
503.5 6.5 0.78614.6
1510303.5 6.5 0.4087.4
503.5 6.5 1.02419.0
1910504.5 8.0 1.23423.0
754.5 8.0 2.5147.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TUPPL12-6-30
TUPPL12-6-50
TUPPL12-10-30
TUPPL12-10-50
TUPPL15-10-30
TUPPL15-10-50
TUPPL19-10-50
TUPPL19-10-75
UPPL12-[6,​8,​10]-[30,​50]
UPPL15-[6,​8,​10]-[30,​50]
UPPL19-[6,​8,​10]-[50,​75]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho A
(mm)
Espesor T
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-191050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-191075
1 Pieza(s)

10 Días o más

10126 ~ 1030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10156 ~ 1030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10196 ~ 1050 ~ 75